Cavo universale GOF, 24 fili, cavo loose tube per posa fissa, protezione antiroditori non metallica, rimozione semplice, resistente ai raggi UV, elevata resistenza meccanica e alle temperature, a bassa emissione di fumi, privo di alogenati e autoestinguente, resistenza al calpestio migliorata, resistenza longitudinale e trasversale all'acqua
Cavi al metro per applicazioni in rame e fibra ottica
Grazie ai tanti tipi dei nostri cavi a metro è possibile realizzare diverse applicazioni. Organizzate il vostro cablaggio interamente in base alle vostre esigenze: utilizzando i connettori confezionabili e i distributori di Phoenix Contact è possibile realizzare con semplicità lunghezze di cavi personalizzate.
Confezionamento cavi su misura per il cliente SC-RJ, per fibre polimeriche 980/1000 µm
Linea principale per box sensore-attuatore, con conduttore PE, non schermato, materiale in PUR/PVC, 15 poli, 12 x 0,50 mm2 e 3 x 1,00 mm2, lunghezza: 50 m
Cavo FO, fibra di vetro multimode 50/125 µm, OM3, lunghezza: variabile
In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), schermata, PVC/PVC, verde RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/7, SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: 100 m
Cavo in fibra PROFINET-PCF, duplex 200 µm / 230 µm, per la posa in macchine e impianti stazionari, tipo B, guaina esterna in PVC, a metri senza connettore
Cavo universale GOF, 12 fili, cavo loose tube per posa fissa, protezione antiroditori non metallica, rimozione semplice, resistente ai raggi UV, elevata resistenza meccanica e alle temperature, a bassa emissione di fumi, privo di alogenati e autoestinguente, resistenza al calpestio migliorata, resistenza longitudinale e trasversale all'acqua
Cavo in fibra polimerica PROFINET, duplex 980 µm / 1000 µm, esecuzione pesante per la posa in macchine e impianti stazionari, a metri senza connettore
In metri, Cavo dati, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), schermata, PUR senza alogenati, verde RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/19, S/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,5 ... 100,0 m)
In metri, Matassa di cavi, PUR/PVC, nero RAL 9005, 5-conduttori, colore conduttore singolo: nero 1, nero 2, nero 3, nero 4, verde/giallo, lunghezza cavo: 100 m
I vantaggi
- Ordini flessibili: disponibilità anche di cavi corti
- Sbobinamento semplice grazie a tamburi per cavi molto lunghi
- Vasta scelta, il cavo giusto per ogni applicazione
Cavo di rame al metro
I cavi di rame di Phoenix Contact sono disponibili con diversi numeri di poli e sezioni in lunghezze personalizzate tra 0,2 e 1.000 m.
- Cavo PUR senza alogenati
- Cavo PUR/PVC
- Cavo PVC
- Cavo PUR POWER
Con i nostri connettori confezionati adattate la lunghezza del cablaggio in base alle vostre esigenze.
Cavi in fibra ottica al metro
I sistemi di cavo e collegamento di Phoenix Contact offrono soluzioni per diversi campi di impiego come automazione industriale, centri di calcolo o cablaggio di edifici.
- Polymer Optical Fiber (POF) fino a massimo 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) fino a massimo 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodale fino a 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodale fino a 40 GBit/s