Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

C-BCI 6/2,8 - Capocorda
3240047

Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, giallo, 4 ... 6 mm2, larghezza connettore: 2,8 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

"Easy Entry" inserimento semplice e sicuro dei conduttori
Assenza di alogeni
Stagnato elettroliticamente