C-SCFI 6/6,3X0,8
- Connettore
C-SCFI 6/6,3X0,8
- Connettore
3240056
Presa Faston, gialla, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
Presa Faston, gialla, 4 ... 6 mm2, 6,3 x 0,8
Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per prese Faston (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm2, larghezza: 4,8 mm
Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per spine Faston (SCM...) 0,5 - 2,5 mm, larghezza: 6,3 mm
Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per prese Faston (SCF 2,8...), 0,1-1,5 mm2, larghezza: 2,8 mm, lunghezza: 5 mm
Alloggiamento capocorda per crimpatrice CF 500, per prese Faston (SCF 6,3...), 0,5-6 mm2, larghezza: 6,3 mm