Capocorda ad anello, giallo, 4 ... 6 mm2, M8
Capicorda
Capocorda ad anello, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, M4
Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, giallo, 4 ... 6 mm2, larghezza connettore: 4,6 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6
Capocorda ad anello, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, M6
Capocorda a forcella, blu, 1,5 - 2,5 mm2, M3
Capocorda ad anello, giallo, 4 ... 6 mm2, M6
Capocorda ad anello, rosso, 0,5 ... 1,5 mm2, M4
Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, larghezza connettore: 4,6 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6
Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, rosso, 0,5 ... 1,5 mm2, larghezza connettore: 4,6 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6
Capocorda ad anello, rosso, 0,5 ... 1,5 mm2, M6