C-RCI 2,5/M4
- Capocorda ad anello
C-RCI 2,5/M4
- Capocorda ad anello
3240023
Capocorda ad anello, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, M4
Capocorda ad anello, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, M4
Capocorda ad anello, giallo, 4 ... 6 mm2, M8
Capocorda ad anello, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, M6
Capocorda ad anello, rosso, 0,5 ... 1,5 mm2, M4
Capocorda ad anello, giallo, 4 ... 6 mm2, M6
Capocorda ad anello, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, M5
Capocorda ad anello, rosso, 0,5 ... 1,5 mm2, M6
Capocorda ad anello, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, M3
Capocorda ad anello, giallo, 4 ... 6 mm2, M5
Capocorda ad anello, rosso, 0,5 ... 1,5 mm2, M5