Capicorda a pettine

Go to Product Detail Page for item 3240570
C-BCI 6/4,6 - Capocorda
C-BCI 6/4,6 - Capocorda
3240570

Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, giallo, 4 ... 6 mm2, larghezza connettore: 4,6 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6

Go to Product Detail Page for item 3240569
C-BCI 2,5/4,6 - Capocorda
C-BCI 2,5/4,6 - Capocorda
3240569

Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, larghezza connettore: 4,6 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6

Go to Product Detail Page for item 3240568
C-BCI 1,5/4,6 - Capocorda
C-BCI 1,5/4,6 - Capocorda
3240568

Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, rosso, 0,5 ... 1,5 mm2, larghezza connettore: 4,6 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6

Go to Product Detail Page for item 3240015
C-BCI 1,5/2,8 - Capocorda
C-BCI 1,5/2,8 - Capocorda
3240015
N. ELDAS®: 156300009

Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, rosso, 0,5 - 1,5 mm2, larghezza connettore: 2,8 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6

Go to Product Detail Page for item 3240047
C-BCI 6/2,8 - Capocorda
C-BCI 6/2,8 - Capocorda
3240047

Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, giallo, 4 ... 6 mm2, larghezza connettore: 2,8 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6

Go to Product Detail Page for item 3240046
C-BCI 2,5/2,8 - Capocorda
C-BCI 2,5/2,8 - Capocorda
3240046

Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, larghezza connettore: 2,8 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6