C-FCI 2,5/M3
- Capocorda a forcella
C-FCI 2,5/M3
- Capocorda a forcella
3240037
Capocorda a forcella, blu, 1,5 - 2,5 mm2, M3
Capocorda a forcella, blu, 1,5 - 2,5 mm2, M3
Capocorda a forcella, blu, 1,5 - 2,5 mm2, M4
Capocorda a forcella, rosso, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Capocorda a forcella, non isolata, 1,1 - 2,5 mm2, M3
Capocorda a forcella, rosso, 0,5 - 1,5 mm2, M5
Capocorda a forcella, giallo, 4 - 6 mm2, M8
Capocorda a forcella, blu, 1,5 - 2,5 mm2, M3,5
Capocorda a forcella, blu, 1,5 - 2,5 mm2, M6
Capocorda a forcella, rosso, 0,5 - 1,5 mm2, M6
Capocorda a forcella, giallo, 4 - 6 mm2, M4