Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, giallo, 4 ... 6 mm2, larghezza connettore: 4,6 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6
Capicorda pressati
C-BCI 6/4,6
- Capocorda
C-BCI 6/4,6
- Capocorda
3240570
C-RCI 2,5/M4
- Capocorda ad anello
C-RCI 2,5/M4
- Capocorda ad anello
3240023
Capocorda ad anello, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, M4
C-FCI 2,5/M3
- Capocorda a forcella
C-FCI 2,5/M3
- Capocorda a forcella
3240037
Capocorda a forcella, blu, 1,5 - 2,5 mm2, M3
C-RCI 6/M6
- Capocorda ad anello
C-RCI 6/M6
- Capocorda ad anello
3240029
Capocorda ad anello, giallo, 4 ... 6 mm2, M6
C-RCI 6/M8
- Capocorda ad anello
C-RCI 6/M8
- Capocorda ad anello
3240030
Capocorda ad anello, giallo, 4 ... 6 mm2, M8
C-RCI 1,5/M4
- Capocorda ad anello
C-RCI 1,5/M4
- Capocorda ad anello
3240018
Capocorda ad anello, rosso, 0,5 ... 1,5 mm2, M4
C-RCI 2,5/M5
- Capocorda ad anello
C-RCI 2,5/M5
- Capocorda ad anello
3240024
Capocorda ad anello, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, M5
C-RCI 2,5/M6
- Capocorda ad anello
C-RCI 2,5/M6
- Capocorda ad anello
3240025
Capocorda ad anello, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, M6
C-BCI 2,5/4,6
- Capocorda
C-BCI 2,5/4,6
- Capocorda
3240569
Ponticello piatto a pettine, con impugnatura, collo saldato, blu, 1,5 ... 2,5 mm2, larghezza connettore: 4,6 mm, inserimento semplice dei conduttori grazie a Easy-Entry, anche per una compressione orizzontale e verticale con CRIMPFOX-RCI 6
C-FCI 1,5/M4
- Capocorda a forcella
C-FCI 1,5/M4
- Capocorda a forcella
3240034
Capocorda a forcella, rosso, 0,5 - 1,5 mm2, M4