Sicurezza funzionale nella costruzione di macchine Per proteggere il personale operativo ed evitare danni alle macchine, la sicurezza delle macchine e degli impianti è di fondamentale importanza. Ti offriamo un'ampia gamma di componenti sicuri che soddisfano i requisiti delle norme EN ISO 13849-1 e EN 62061. Le nostre soluzioni di sicurezza sono facili da installare e configurare, in modo che tu possa implementare rapidamente i tuoi concetti di sicurezza. Offriamo anche sistemi di sicurezza modulari che consentono soluzioni economiche e supportano funzioni di sicurezza personalizzate.

Cella robot con arresto di emergenza
Image Map interattiva: Sicurezza funzionale nella costruzione di macchine
Configurazione ottimale delle funzioni di sicurezza
Configurazione delle funzioni di sicurezza economica e conforme alle normative, per un funzionamento sicuro della macchina.
Configurazione ottimale delle funzioni di sicurezza
Supporto completo per tutte le questioni relative alla sicurezza
Supporto competente per l'intero ciclo di vita di sicurezza delle tue macchine, dalla pianificazione fino alla messa in funzione.
Supporto completo per tutte le questioni relative alla sicurezza
Documentazione universale
Una documentazione accessibile e conforme alle normative è la premessa per una protezione dimostrabile in termini giuridici.
Documentazione universale
Messa in funzione e collaudo rapidi
Una configurazione ottimale delle funzioni di sicurezza favorisce una messa in funzione e un collaudo rapidi della macchina.
Messa in funzione e collaudo rapidi
Pianificazione della macchina in sicurezza e conforme alle normative
Un'ottica di sicurezza di base è la premessa per la configurazione ottimale delle funzioni di sicurezza. In questo modo, le spese di montaggio e di messa in funzione si riducono notevolmente.
Pianificazione della macchina in sicurezza e conforme alle normative

Gamma prodotti Dal relè di sicurezza al controllore di sicurezza

Per le applicazioni di sicurezza funzionale nella costruzione di macchine, Phoenix Contact offre una vasta scelta di prodotti certificati SIL.

Sicurezza dei macchinari nell'Area economica europea
La Direttiva macchine diventa ora il Regolamento macchine

La trasformazione digitale, la crescente diffusione di nuove tecnologie, le forme di lavoro collaborativo tra persone e macchine e il conseguente impatto sulle direttive di sicurezza sono stati i fattori chiave per la revisione della Direttiva macchine 2006/42/CE. Il risultato dell'ulteriore sviluppo è il nuovo Regolamento macchine dell'UE.

Maggiori informazioni
Nuovo Regolamento macchine UE 2023/1230