Digitalizzazione e Maritime 4.0

I dati intelligenti come base per un futuro digitale

La digitalizzazione rende le navi sempre più efficienti. I dati intelligenti costituiscono la base dell'automazione navale intelligente. "Maritime 4.0." è questa la parola chiave.

Per rimanere competitivi anche in futuro, la digitalizzazione della nave richiede nuove tecnologie e soluzioni nell'intero ciclo di vita. Affidati alla nostra esperienza nella tecnologia di rete e di automazione, che abbiamo da tempo ampliato con le tecnologie del futuro, per rendere la tua applicazione marittima adatta al futuro.

Contattaci subito
La nave digitalizzata nel contesto di Maritime 4.0

Maritime 4.0 – La trasformazione digitale dell'industria marittima

Acquisizione, controllo e visualizzazione dei dati: approfitta del crescente collegamento in rete e della digitalizzazione dell'industria marittima. Non solo ti offriamo tecnologia di rete e soluzioni di automazione da un'unica fonte, ma assicuriamo anche che i tuoi dati siano protetti dalla criminalità informatica e dalla moderna pirateria. Non importa se ti trovi di fronte alla sfida di gestire l'intera flotta in modo più efficiente o se vuoi coordinare i singoli impianti dell'industria navale in modo più modulare, collegandoli al sistema di controllo in modo più rapido: noi siamo al tuo fianco! Immergiti nel nostro mondo digitale e marittimo.

Nave digitalizzata astratta su sfondo nero

Dati, dati, dati: ottieni il massimo dai tuoi dati

I vantaggi

  • L'acquisizione, il controllo e la regolazione dei dati, nonché il collegamento in rete di tutti gli impianti a bordo garantiscono un aumento dell'efficienza della tua applicazione marittima
  • I prodotti certificati secondo la norma IEC 62443 assicurano una comunicazione sicura dal ponte alla costa
  • Soluzioni di controllo modulari che si adattano in modo flessibile alle tue esigenze
Diagramma MTP – Module Type Package con struttura a blocchi di ripartizione

MTP – Modular Type Packaging

Smart Ship Engineering con Modular Type Package MTP nell'industria nautica

Insieme al VDMA e ai principali fornitori dell'industria navale, Phoenix Contact sta lavorando in un gruppo di lavoro a un processo di standardizzazione per l'integrazione di modelli di Modular Type Package nell'industria navale.

Per system integrator, costruttori di macchine o gestori di cantieri navali: il Modular Type Package (MTP) migliora l'intera catena di produzione di valore nella costruzione e nella messa in servizio delle navi. I Modular Type Package servono all'integrazione di diversi sistemi a bordo senza dover apportare complesse modifiche alle interfacce dell'automazione navale.

MTP è il precursore del networking end-to-end dei sistemi marittimi.

Progettazione continua di moduli La nostra soluzione software per l'implementazione flessibile della pianificazione dei moduli. L'implementazione della pianificazione dei moduli deve iniziare con la semplicità della progettazione. A questo scopo, ti offriamo un tool flessibile per la progettazione di moduli, MTP-Designer. Crea moduli conformi a MTP secondo VDE 2658 con un semplice clic del mouse e con minimo lavoro di progettazione. Inoltre, i file MTP possono essere importati automaticamente dai tool di progettazione per la tecnica di processo.

Progettazione di moduli tramite la soluzione software MTP-Designer sul computer
Modellamento di moduli tramite soluzione software MTP-Designer sul computer
Logo Libreria di blocchi funzionali MTP
Schermi nel sistema di controllo
Progettazione di moduli tramite la soluzione software MTP-Designer sul computer

Con la progettazione dei moduli, le parti di un impianto di processo vengono descritte e suddivise in unità funzionali più piccole.

Beneficia di una rapida messa in servizio e configurazione: MTP-Designer genera automaticamente il corpo del programma per la tua automazione dei moduli. A tal fine, tutti i servizi e gli oggetti di automazione vengono realizzati secondo VDE 2658-4.

Modellamento di moduli tramite soluzione software MTP-Designer sul computer

Per garantire la facilità d'uso, oltre alla progettazione di moduli e impianti, sul controllore viene generata automaticamente la visualizzazione locale in base allo schema R&I.

Parallelamente alla generazione della visualizzazione, vengono stabilite tutte le interfacce (tag OPC UA) per la trasmissione successiva dei dati.

Logo Libreria di blocchi funzionali MTP

La libreria di blocchi funzionali MTP è conforme allo standard MTP VDI/VDE/NAMUR 2658. La libreria comprende interfacce per dispositivi da campo, per la visualizzazione locale e per l'integrazione dell'impianto modulare nel Process Orchestration Layer (POL) sovraordinato.

Per realizzare la programmazione degli impianti modulari nel modo più semplice ed economico possibile, ti offriamo blocchi funzionali preconfigurati.

Scarica ora la libreria di blocchi funzionali MTP nel PLCnext Store:

Vai al PLCnext Store: Module Type Package FB
Schermi nel sistema di controllo

Nel file descrittivo generato da MTP-Designer vengono descritte le interfacce da un punto di vista formale secondo la norma VDI/NAMUR VDE 2658-3.

Il programmatore del sistema di gestione dei processi dispone così anticipatamente di tutte le informazioni rilevanti: una rappresentazione di questa visualizzazione dedotta dallo schema R&I e tutte le interfacce necessarie per l'acquisizione dei dati richiesti.

Prodotti

L'esperienza pluriennale e il know-how specifico di settore si traducono in soluzioni eccezionali per le tue applicazioni.

Tecnologie

Scopri di più sulle nostre tecnologie aperte e sicure per un futuro sostenibile.

Campo fotovoltaico con turbine eoliche e simboli della tecnologia di comunicazione in rete
Simboli di Cyber Security con mano
Sicurezza funzionale in una linea di produzione
Logo protezione contro le esplosioni
Campo fotovoltaico con turbine eoliche e simboli della tecnologia di comunicazione in rete

Le nuove tecnologie 5G, APL, TSN e OPC UA formano insieme la comunicazione del futuro. Infatti solo in questo modo i punti dati possono essere messi in rete in maniera sicura, semplice e rapida.

Siamo coinvolti in tutte le commissioni di standardizzazione più importanti. Qui progettiamo per te un nuovo standard di comunicazione per l'automazione indipendente dal produttore.

Maggiori informazioni sulle tecnologie di comunicazione e trasmissione
Simboli di Cyber Security con mano

Per soddisfare le elevate esigenze di sicurezza IT, l'installazione di firewall in un punto o nell'altro dell'infrastruttura critica non è sufficiente. Per ridurre al minimo tutti i rischi di Cyber Security, è importante definire gli obiettivi di protezione. Questi obiettivi di protezione sono basati sullo standard comune IEC 62443 "Sicurezza IT per le soluzioni di automazione industriale".

Come fornitore certificato di servizi di sicurezza ICS, ti forniamo un supporto a lungo termine. L'approccio olistico include anche lo sviluppo di prodotti orientati alla sicurezza.

Maggiori informazioni sulla sicurezza industriale
Sicurezza funzionale in una linea di produzione

La gestione dei rischi non è solo essenziale in termini di protezione dell'ambiente e delle persone. Anche la manutenzione degli impianti e quindi la tutela dell'investimento è importante. Oltre al livello di integrità delle funzioni di sicurezza (SIL), anche il livello di prestazione (PL) svolge un ruolo importante nell'uso dei sistemi di sicurezza automatizzati. Le soluzioni decentralizzate e configurabili in modo flessibile, come la tecnologia SafetyBridge, sono già utilizzate oggi nelle applicazioni SIL3 in diversi ambiti. Possono essere facilmente integrate nel controllore.

Approfitta dei nostri controllori di sicurezza per applicazioni complesse che permettono l'integrazione nelle reti PROFIsafe e PROFINET. La disattivazione sicura o il rilevamento sicuro del gas e altre funzioni di sicurezza funzionale possono quindi essere implementati indipendentemente dal produttore. Inoltre, i nostri componenti forniscono una protezione contro la sovratensione. Le telecamere monitorano l'infrastruttura decentralizzata e la sicurezza. Ti sosteniamo anche con programmi di formazione completi.

Maggiori informazioni sulla sicurezza funzionale
Logo protezione contro le esplosioni

Un importante aspetto rilevante per la sicurezza sono i gas combustibili generati, trasportati e immagazzinati nel contesto delle applicazioni Power-to-X. Se fuoriescono inavvertitamente, si può sviluppare un'atmosfera esplosiva o tossica. Per avvertire il personale, in questi casi, sono necessari sistemi di sensori adeguati e rilevatori gas. Anche il traffico aziendale non può attraversare queste zone. Per regolare il traffico, colleghiamo i tuoi sistemi semaforici ai rilevatori gas tramite una tecnologia di trasmissione adeguata.

Per i requisiti per le zone a potenziale rischio di esplosione con aree diverse, offriamo una selezione completa di prodotti e soluzioni. I nostri prodotti vanno dai connettori e morsetti per circuiti stampati ai morsetti Ex, agli isolatori galvanici Ex e ai convertitori, fino alla protezione contro la sovratensione e ai sistemi I/O.

Maggiori informazioni sulla protezione contro le esplosioni
Siamo sempre al tuo fianco
Insieme troveremo la soluzione che fa per te

Per digitalizzare la tua applicazione marittima rendendola più efficiente, saremo lieti di offrirti consulenza per il tuo progetto di modernizzazione o espansione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Contattaci
Consulenza Applicazione marittima