Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Industrial Internet of Things L'IIoT offre informazioni in tempo reale per un migliore controllo operativo e una produzione più efficiente. Ottimizza i processi di manutenzione, riduce i tempi di arresto e utilizza le risorse in modo più efficiente. L'IIoT è scalabile e si adatta alle tue esigenze.

Una persona lavora con l'Industrial Internet of Things (IIoT)
Caso d'uso dell'Industrial Internet of Things: gemello digitale su tablet

L'Industrial Internet of Things (IIoT) è una sottocategoria dell'Internet delle cose (IoT). Rappresenta la versione industriale dell'Internet delle cose e si concentra su applicazioni nell'ambiente manifatturiero e industriale.

Che cos'è l'Industrial Internet of Things?

L'Industrial Internet of Things (IIoT) è una sottocategoria dell'Internet delle cose (IoT). Rappresenta la versione industriale dell'Internet delle cose e si concentra su applicazioni nell'ambiente manifatturiero e industriale. A differenza dell'IoT, dove le utenze e gli utenti sono al centro dell'attenzione, l'IIoT si concentra sui processi industriali e sui flussi di lavoro.

L'obiettivo dell'IIoT è migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi di produzione, accelerare i processi e realizzare nuovi modelli di business. Collegando in rete macchine, impianti di produzione e processi produttivi, si effettuano analisi dei dati per ottimizzare la produttività, l'efficienza e la manutenzione della produzione.

Le tecnologie IIoT costituiscono la spina dorsale di una fabbrica digitale sostenibile e a prova di futuro.

Caratteristiche dell'IIoT - dall'OT all'IT

Caratteristiche dell'IIoT - dall'OT all'IT

Industrial Internet of Things: a differenza dell'IoT, dove le utenze e gli utenti sono al centro dell'attenzione, l'IIoT si concentra sui processi e sui flussi di lavoro industriali

PLCnext Control
Il gateway per il cloud di Phoenix Contact

Any Data, any Cloud: PLCnext Control è l'hardware dell'ecosistema PLCnext Technology. Consente di realizzare progetti di automazione senza i limiti tipici dei sistemi standard.

Tecnologie di automazione per PLCnext Technology
Il gateway per il cloud
Collegamento in rete intelligente grazie ai collegamenti al cloud

Industrial Internet of Things: i processi possono essere ottimizzati sfruttando i vantaggi dei singoli servizi cloud

Any Cloud: collegamento in rete intelligente attraverso connessioni cloud

Sfrutta al meglio i tuoi dati. Per ottimizzare i tuoi processi, utilizza i vantaggi dei singoli servizi cloud. In questo modo aumenti la qualità dei tuoi prodotti o impianti, riduci i costi e non devi intervenire nella gestione delle applicazioni attive. I tuoi dati sono protetti in modo ottimale.

Mentre tutti i PLCnext Control creano di default un collegamento diretto al Proficloud.io, per ciascun altro cloud tramite il PLCnext Store puoi scaricare sul tuo PLCnext Control connettori per il cloud pronti all'uso, risparmiando così fastidiosi interventi di programmazione oppure utilizzare la comunicazione standard come OPC UA o MQTT per collegarti con la tua soluzione cloud desiderata.

Proficloud.io
Massima semplicità, massima trasparenza

Proficloud.io è il tuo biglietto per l'IIoT: la piattaforma cloud di Phoenix Contact consente l'utilizzo di servizi cloud, in particolare per le piccole e medie aziende con risorse IT solo limitate o inesistenti.

Maggiori informazioni
Proficloud.io

Applicazioni L'Industrial Internet of Things (IIoT) offre un'ampia gamma di possibili applicazioni. Qui troverai solo una piccola selezione di casi d'uso pratici:

Ottimizzazione della produzione basata sull'IA
Factory Automation
Centro logistico
Gestione intelligente dell'ambiente
Una persona davanti a uno schermo con l'adattatore MORYX Omniverse
Servizi, On-Prem, Edge: approcci basati sull'IIoT
Ottimizzazione della produzione basata sull'IA

MLnext permette processi di produzione efficienti e con risparmio di risorse con una valutazione intelligente dei dati. I dati provenienti dalle macchine di produzione costituiscono la base per le soluzioni di digitalizzazione e forniscono informazioni sul consumo di risorse. Le valutazioni di apprendimento automatico offrono vantaggi rispetto alle analisi manuali e scalabilità per i processi di produzione. MLnext di Phoenix Contact consente la creazione di reti neurali per il collegamento dei dati e ottimizza la pianificazione del personale e l'allocazione delle macchine.

Ottimizzazione della produzione basata sull'IA con MLnext
Factory Automation

70 variabili generano 416.000 punti dati all'ora - Questa demo mostra una soluzione IIoT scalabile con PLCnext Technology utilizzando un impianto di imbottigliamento. Il progetto consiste in un programma PLC che simula i dati di processo e di fornitura che possono essere pubblicati utilizzando il framework IIoT. Un'applicazione Node RED legge tutti i punti dati dal framework IIoT e li memorizza in un database InfluxDB. Da qui, tutti i valori vengono visualizzati in dashboard Grafana.

Centro logistico

Gestione innovativa dell'energia grazie ai servizi cloud - Un'azienda leader nel settore immobiliare logistico ottimizza le catene di approvvigionamento dei clienti e migliora le capacità di consegna. Nell'ambito delle iniziative di monitoraggio energetico e di sostenibilità dell'UE, sono stati acquisiti e trasmessi ai clienti dati energetici dei veicoli, dell'illuminazione e dei robot di magazzino. Phoenix Contact ha sviluppato un sistema per il monitoraggio dell'energia e l'acquisizione dati. Una dashboard mostra il consumo energetico dei pacchi e può essere ampliato.

Gestione intelligente dell'ambiente

Tieni d'occhio i dati ambientali con la soluzione di Environmental IoT.

Maggiori informazioni sulla gestione intelligente dell'ambiente
Una persona davanti a uno schermo con l'adattatore MORYX Omniverse

MORYX Industry e NVIDIA rendono possibili i gemelli digitali in tempo reale. Infatti, MORYX funge da ponte digitale dal metaverso industriale alla fabbrica reale e alle tue aree di produzione. Questo è possibile grazie al nostro adattatore MORYX Omniverse.

Vantaggi: coerenza digitale, minore sforzo manuale, costi inferiori, maggiore qualità dei dati, meno sprechi e migliore collaborazione digitale per una maggiore flessibilità.

Servizi, On-Prem, Edge: approcci basati sull'IIoT

L'IIoT offre un'ampia gamma di applicazioni possibili. Le aziende possono scegliere tra le opzioni di distribuzione. L'IIoT basato sui servizi non richiede un'infrastruttura IT locale e offre una potenza di calcolo flessibile. La sicurezza è garantita attraverso servizi centralizzati. L'IIoT On-Premises consente l'esecuzione in loco con tempi di reazione molto rapidi e una potenza di calcolo definita. L'Edge computing combina entrambi, ideale per i processi ad alta intensità di lavoro. Phoenix Contact offre soluzioni IIoT personalizzate.

FAQ Qui rispondiamo alle domande più frequenti sull'Industrial Internet of Things:

Una persona gestisce la tecnologia IIoT
Una persona gestisce la tecnologia IIoT
Una persona gestisce la tecnologia IIoT
Una persona gestisce la tecnologia IIoT
Una persona gestisce la tecnologia IIoT

  • Sensori: acquisizione dei dati in loco.
  • Edge computing: elaborazione vicino alla fonte.
  • LPWAN: basso consumo energetico, ampia portata.
  • 5G: elevata larghezza di banda, bassa latenza.
  • Differenze di portata, latenza ed efficienza energetica.

Una persona gestisce la tecnologia IIoT

  • Maggiore efficienza: i dati in tempo reale e l'automazione migliorano la produttività.
  • Manutenzione predittiva: evita i tempi di inattività riconoscendo i problemi in una fase iniziale.
  • Migliori basi per il processo decisionale: un'analisi completa dei dati consente di prendere decisioni fondate.

Una persona gestisce la tecnologia IIoT

Esempi sono MQTT, OPC UA e CoAP. Questi standard garantiscono l'interoperabilità e la sicurezza.

Phoenix Contact sarà lieta di fornirti una consulenza completa con un colloquio personale.

Una persona gestisce la tecnologia IIoT

Protezione dagli attacchi: implementa misure di sicurezza per impedire l'accesso non autorizzato.

Codifica: assicurati una comunicazione sicura tra dispositivi e reti.

Autenticazione: assicurati che solo utenti autorizzati possano accedere ai dispositivi IIoT.

Configurazione sicura dei dispositivi: evita le password predefinite e configura i dispositivi in modo sicuro.

Richiedi ora una consulenza!