Per una panoramica rapida e facile dei dati, MLnext Framework è adatto ai programmatori di linguaggio di alto livello. Gli utenti usufruiscono così anche di una rapida selezione dei dati rilevanti. In conformità con gli standard di sicurezza dei dati attualmente validi, MLnext Framework offre una base open source che può essere eseguita su PLCnext Technology o altre piattaforme indipendenti dall'hardware. La libreria di programmazione implementa costantemente una varietà di (nuovi) approcci di ricerca che sono utilizzati nella PLCnext Factory e hanno già portato ad aumenti di produttività del 10%. Si realizzerebbero anche cicli di implementazione più brevi. Tutti i risultati confluiranno nella configurazione futura delle soluzioni legate a MLnext.
Ottimizzazione della produzione basata sull'IA con MLnext Valutazione intelligente dei dati per processi di produzione efficienti e con risparmio di risorse.
Sfida
Competenza sui dati per gli impianti di produzione digitali
I dati sono il fondamento della digitalizzazione, ma stanno diventando sempre più complessi da usare e valutare a causa della crescita delle reti e dei maggiori requisiti di sicurezza. La corretta gestione dei dati è una componente essenziale per la digitalizzazione degli impianti di produzione. Oggi troviamo grandi quantità di dati nelle macchine e negli impianti produttivi. Quando si tratta di valutazione, i dati forniscono ad esempio una visione del consumo di varie risorse come l'aria (compressa) o l'acqua. La valutazione dei dati sulla base dell'apprendimento automatico offre una serie di vantaggi rispetto alle analisi manuali dei dati. Oltre alla valutazione automatica e quindi molto più rapida dei dati, gli utenti possono beneficiare della scalabilità di singole macchine, impianti completi e persino interi processi produttivi.
Soluzione
Raccomandazioni d'azione basate sull'IA per progettare processi di produzione intelligenti
Con le soluzioni intelligenti di MLnext, Phoenix Contact offre un modo semplice per creare e utilizzare modelli di apprendimento automatico per la produzione. Ciò significa, ad esempio, che le reti neurali possono essere utilizzate per individuare automaticamente i problemi nei processi produttivi e collegarli a raccomandazioni di intervento. Nella PLCnext Factory di Phoenix Contact sono già stati ottenuti aumenti di produttività del 10% in pochissimo tempo grazie all'utilizzo di soluzioni basate su MLnext. Allo stesso modo, si potrebbero realizzare cicli di implementazione più brevi per le nuove soluzioni, con un conseguente ritorno sull'investimento (ROI) più rapido. Ad esempio, per individuare tempestivamente le anomalie in fabbrica, le soluzioni MLnext offrono la possibilità di valutare i dati attraverso il machine learning e di effettuare ottimizzazioni in modo rapido, semplice e preciso.
Massima flessibilità con MLnext
Il modello impara quali misure di ottimizzazione possono essere utilizzate sulla base delle attività di consumo passate. I cambiamenti attuali, come ad esempio il calo della temperatura ambientale in un impianto, sono automaticamente presi in considerazione e inclusi nella valutazione. In pratica, non ci sono limiti all'applicazione delle soluzioni MLnext. Possibili aree di applicazione possono essere, ad esempio, la manutenzione predittiva o l'ottimizzazione dei processi degli impianti di produzione. La produzione elettronica PLCnext Factory di Phoenix Contact ha automatizzato l'uso dell'intelligenza artificiale vicino alla macchina per la prima volta su tutta la linea con le soluzioni MLnext. Di conseguenza, gli stati dei componenti all'interno della macchina possono essere registrati più facilmente. Sulla base di questo risultato, in futuro verranno effettuate ulteriori analisi dei dati per la manutenzione basata sulle condizioni (manutenzione predittiva).
I vantaggi
- Soluzione pronta all'uso senza necessità di conoscenze preliminari, poiché le reti neurali vengono create automaticamente
- La parametrizzazione, invece della programmazione, consente un adattamento rapido e senza errori della soluzione
- Trasparenza grazie alla registrazione e alla visualizzazione automatica della creazione e dell'esecuzione del modello
- Individuazione rapida del modello migliore grazie al confronto integrato e intuitivo dei modelli
MLnext Execution fornisce un software indipendente dalla piattaforma per l'esecuzione di reti neurali. La soluzione viene utilizzata in modo flessibile, sia a livello di controllo, sia su un server IT locale o nel cloud. Le soluzioni sviluppate possono essere testate, migliorate e confrontate nell'ambiente. Il flusso di dati necessario viene creato qui dai file di configurazione. Per poter effettuare successivamente la pre-elaborazione, la predizione, la post-elaborazione e l'archiviazione dei set di dati, viene definita a tal fine l'origine dei dati. L'interfaccia web intuitiva monitora il comportamento in fase di esecuzione. Fornisce informazioni sulla funzionalità e sui tempi di esecuzione. Inoltre, nuove soluzioni vengono sviluppate facilmente sulla stessa piattaforma senza interrompere i processi già integrati. Le modifiche possono essere fatte in modo flessibile dall'utente, dal partner di servizio o dagli esperti di Phoenix Contact. La possibilità di aggiungere flussi di dati durante il runtime offre agli utenti un alto grado di flessibilità.
MLnext Creation permette la creazione e la parametrizzazione delle reti neurali. Poiché l'applicazione funziona sulla base di un file di configurazione, non è richiesta alcuna conoscenza di programmazione. Attraverso la registrazione automatica, tutte le fasi di lavorazione vengono registrate individualmente e generano rapporti standardizzati. Al fine di selezionare la rete neurale ottimale per l'applicazione, diversi modelli possono anche essere rapidamente confrontati tra loro. Sulla base dei rapporti, il file di configurazione può essere adattato.
Contatti
Prodotti
Non hai ancora trovato il prodotto giusto?
Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.