Raccolta dei dati facile e veloce Acquisizione dei dati intelligente con il nostro Data Collection Box compatto: dai sensori e moduli di misurazione al cloud

Impiego del Data Collection Box nella produzione

Sfida


Impianti di produzione

Acquisizione dei dati senza interrompere il processo di produzione

I dati sono la chiave per il successo della digitalizzazione della tua produzione. Ogni giorno vengono generate innumerevoli informazioni dai dati. Queste informazioni possono essere utilizzate, ad esempio, per ottimizzare la produzione o generare nuovi modelli di business. Dovrebbero essere disponibili in tempo reale e valutabili in qualsiasi momento. Per essere in grado di aumentare la produttività, è necessario implementare un piano di raccolta dati trasversale e personalizzabile. Tale concetto dovrebbe prendere in considerazione sia i vecchi che i nuovi sistemi. Soprattutto negli impianti brownfield, le interfacce standard corrispondenti come MQTT o OPC UA non sono disponibili su tutta la linea. In termini di IIoT e Big Data, la fabbrica di oggi offre una grande quantità di dati da raccogliere. Mentre in passato i valori misurati, come la temperatura, l'acqua, le condizioni di pressione o i dati della macchina, venivano registrati localmente e valutati singolarmente, oggi la raccolta, il raggruppamento e la valutazione dei dati vengono effettuati in modo olistico, fornendo una visione completa dello stato effettivo di macchine, impianti e processi nella produzione. Oltre alla panoramica delle risorse utilizzate, in questo modo puoi identificare anche eventuali errori di processo o di qualità, per poter sfruttare nuove potenzialità. Solo in questo modo è possibile trasformare gradualmente le fabbriche in fabbriche Net-Zero a riduzione di CO₂ e sostenibili, con un aumento dell'efficacia dell'impianto complessivo (OEE).

Soluzione


Persona con tablet durante la produzione

Ottimizzazione dei processi e sostenibilità grazie alla maggiore trasparenza

Un'acquisizione dei dati efficiente è essenziale per ottenere la completa trasparenza del processo di produzione. Questa trasparenza consente una produzione sostenibile ed efficiente. Con il Data Collection Box vengono raccolti dati di processo e sull'energia esaustivi, senza influenzare o interrompere le operazioni in corso. Grazie al design modulare e compatto, le applicazioni greenfield e brownfield possono essere facilmente implementate con le diverse varianti del box.

Specifico per qualsiasi applicazione Supera ogni sfida con il Data Collection Box

Il Data Collection Box può essere utilizzato in vari modi per raccogliere dati energetici e di processo in impianti greenfield e brownfield. L'archiviazione dei dati raccolti è per lo più locale, ma può anche essere trasmessa a servizi IT o cloud, come ad es. PROFICLOUD, con piccoli adattamenti. È possibile scegliere tra box standardizzati o varianti completamente personalizzate. L'individualizzazione non si limita solo all'hardware, ma continua anche nel software.

Per scegliere il Data Collection Box che fa al caso tuo, è sufficiente seguire i due passaggi indicati di seguito.

Fase 1: quali dati vuoi raccogliere? L'attrezzatura giusta per ogni tipo di dati

Dispositivo per il monitoraggio dell'energia
Sistemi di I/O remoti
Controllori PLC e I/O
Dispositivo per il monitoraggio dell'energia

È disponibile una gamma completa di prodotti per la registrazione dei dati energetici di macchine e impianti, che ti consente di scegliere gli strumenti di misura e i componenti associati più adatti alle tue esigenze. Con i dispositivi di misurazione dell'energia EMpro, ad esempio, i dati possono essere trasmessi localmente alla rete o direttamente al cloud. Scopri la varietà di prodotti per una raccolta intelligente dei tuoi dati e apri la strada a una gestione sostenibile dell'energia.

Per saperne di più sul monitoraggio energetico
Sistemi di I/O remoti

Quando si tratta di raccogliere i dati di processo, come ad esempio la durata di una specifica operazione nell'impianto, i nostri sistemi di I/O remoti sono predestinati al Data Collection Box. L'attenzione è rivolta ai sistemi di I/O Axioline F e SE.

Maggiori informazioni sui sistemi I/O remoti
Controllori PLC e I/O

Per registrare ed elaborare i dati necessari nella produzione, oltre al sistema di I/O sono necessari sistemi di controllo appropriati, PC industriali o EPC. Con i controllori e gli EPC di PLCnext Technology, è possibile ottenere un'ampia gamma di versioni diverse. Questa gamma è completata da una vasta selezione di potenti PC industriali.

Maggiori informazioni su PLC e I/O

Fase 2: quale Data Collection Box è adatto al tuo progetto? Già configurati o creati individualmente? Scegli il box giusto per il tuo progetto.

Data Collection Box prefabbricata
Data Collection Box individuale
Data Collection Box individuale con punto interrogativo
Varie app per la normalizzazione e l'analisi dei dati nel PLCnext Store
Data Collection Box prefabbricata

Con le varianti prefabbricate sono disponibili diverse soluzioni standardizzate. Già testate e pronte per l'uso in varie applicazioni, richiedono solo una piccola parametrizzazione. Ciò consente una rapida messa in servizio del Data Collection Box.

Inoltre, i box sono certificati CE. Su richiesta, possono essere realizzate certificazioni alternative come UL o CCC.

Data Collection Box individuale

Se nessuna delle varianti standardizzate soddisfa pienamente le tue esigenze, le soluzioni prefabbricate possono essere utilizzate come base per nuove varianti.

L'utente sceglie i moduli da utilizzare per la raccolta e l'elaborazione dei dati di processo ed energetici e il tipo di custodia necessario. È possibile anche l'integrazione di componenti di terze parti.

Data Collection Box individuale con punto interrogativo

In caso di esigenze e applicazioni molto diverse, possiamo anche sviluppare insieme a te un Data Collection Box completamente nuovo. Oltre ai moduli per l'elaborazione dei dati, la raccolta dei dati di processo ed energetici e la custodia, è possibile selezionare liberamente anche tutti gli altri parametri. In questo modo è garantito che il Data Collection Box è perfettamente adatto al tuo caso di applicazione e alle tue esigenze.

Varie app per la normalizzazione e l'analisi dei dati nel PLCnext Store

Il Data Collection Box è pensato per la raccolta dei dati nell'area OT. Allo stesso tempo, grazie alla piattaforma di controllo aperta PLCnext Technology, può essere ampliato in modo rapido e semplice. In questo modo, lo scambio di dati oltre l'OT può essere realizzato attraverso il framework IIoT. Con il framework, è possibile raggiungere qualsiasi sistema IT o cloud per lo scambio di dati senza confini. Oltre ai connettori OT, IT e cloud già esistenti, è possibile aggiungere connettori propri in modo indipendente.

Inoltre, con MLnext, hai a disposizione un software di apprendimento automatico con il quale puoi valutare facilmente con reti neurali anche set di dati grandi e complessi. È possibile scegliere tra diverse versioni in cui la valutazione viene avviata manualmente, semi-automaticamente o automaticamente. Sulla base di algoritmi basati sull'intelligenza artificiale, puoi ottimizzare i processi della tua fabbrica digitale.

I vantaggi

  • Dalle soluzioni prefabbricate alle versioni personalizzate, vi offriamo il prodotto giusto per la vostra applicazione e le vostre esigenze.
  • I prodotti intelligenti per l'acquisizione dei dati di processo e di energia assicurano una messa in servizio semplice e senza errori all'interno della produzione.
  • L'estensione opzionale del framework basato su IIoT consente lo scambio illimitato di dati oltre l'OT nei servizi IT e cloud.
  • Con l'estensione opzionale AI MLnext, anche grandi quantità di dati possono essere analizzate in modo intelligente per rendere le ottimizzazioni ancora più mirate e veloci.

Molti clienti stanno già usufruendo di un piano di raccolta dei dati globale e trasversale a tutte le sedi che siamo stati in grado di adattare alle loro esigenze e risorse grazie all'approccio personalizzato e scalabile.

Markus Kick - Phoenix Contact, Business Development Manager
Markus Kick

Acquisizione efficiente dei dati nella PLCnext Factory Misurazione dei consumi energetici

Nella produzione di elettronica, la PLCnext Factory, presso il sito di Bad Pyrmont in Germania, vengono registrati in media 2,7 milioni di punti dati al giorno. Il Data Collection Box è già utilizzato in molte posizioni per progettare una produzione efficiente dal punto di vista delle risorse. I nostri esperti parlano delle sfide odierne nella raccolta dei dati. È inoltre possibile scoprire come una variante corrispondente del box possa essere integrata nella pratica in modo semplice e rapido.

Contatti


Foto di gruppo del team di esperti della fabbrica digitale
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Saremo lieti di supportarti nel percorso verso una fabbrica efficiente, sostenibile e sicura.

Prodotti


Componenti robusti e compatti in un solo box

Mappatura del Data Collection Box
Alimentatori
Grazie alla sua struttura e all'elevata densità di potenza, i nostri alimentatori UNO POWER rappresentano la soluzione perfetta per carichi fino a 960 W, soprattutto nelle cassette di distribuzione compatte.
Maggiori informazioni
Alimentatori
PLCnext Technology
Grazie alla piattaforma di controllo aperta, PLCnext Technology offre un'apertura particolarmente ampia. Per ottenere le prestazioni necessarie per la tua applicazione, scegli tra controller o EPC, a seconda del tipo di utilizzo.
Maggiori informazioni
PLCnext Technology
I/O remoti
I sistemi I/O remoti di Phoenix Contact con gradi di protezione IP20 e IP65/67 sono adatti a tutti i sistemi bus e alle reti comuni. Consentono di registrare i dati di processo necessari direttamente nel Data Collection Box.
Maggiori informazioni
I/O remoti
Moduli di misurazione dell'energia
Per la misurazione dei dati energetici è disponibile un'ampia gamma di prodotti, che può essere integrata con moduli aggiuntivi in un secondo momento.
Maggiori informazioni
Moduli di misurazione dell'energia
Custodia adattabile
La custodia compatta consente di montare il Data Collection Box direttamente sull'impianto o a terra. Per soddisfare qualsiasi condizione ambientale, puoi sempre scegliere tra diversi materiali per la custodia, come la plastica o l'acciaio inossidabile.
Persona con tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.