ST 2,5-TWIN YE
-
Átvezető sorkapocs
3037313
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: sárga
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | Az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot. |
| Csatlakozások száma | 3 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
| Csatlakozások száma emeletenként | 3 |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
| Idomszer | A3 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 28 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 28 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² |
| Névleges áram | 24 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
| Maximális terhelőáram | 28 A (4 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetében az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.) |
| Névleges feszültség | 800 V |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Méretezési adatok (ATEX/IECEx) | |
| Jelölések | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Működési hőmérséklet-tartomány | -60 °C ... 85 °C |
| Ex minősítésű tartozékok | 3030488 D-ST 2,5-TWIN |
| 3030789 ATP-ST-TWIN | |
| 3036602 DS-ST 2,5 | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Átkötőhidak felsorolása | Dugaszolható áthidaló / FBS 2-5 / 3030161 |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 3-5 / 3030174 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 4-5 / 3030187 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 5-5 / 3030190 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 10-5 / 3030213 | |
| Dugaszolható áthidaló / FBS 20-5 / 3030226 | |
| Átkötőhídadatok | 22,5 A (2,5 mm²) |
| Hőmérséklet-emelkedés Ex | 40 K (23,4 A / 2,5 mm²) |
| híddal történő hidalás esetén | 550 V |
| - átugró áthidalásnál | 352 V |
| - kihagyásos áthidalásnál PE-kapcson keresztül | 352 V |
| - méretre vágott áthidalásnál fedéllel | 220 V |
| - méretre vágott áthidalásnál részelválasztó lappal | 275 V |
| Névleges szigetelési feszültség | 500 V |
| Kimenet | (tartós) |
| Etage Ex Általános | |
| Méretezési feszültség | 550 V |
| Méretezési áram | 21 A |
| Maximális terhelőáram | 24,5 A |
| Érintkező átmeneti ellenállás | 1,08 mΩ |
| Ex csatlakozási adatok Általános | |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| AWG méretezési keresztmetszet | 14 |
| Csatlakozóképesség: merev | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| AWG csatlakozóképesség | 28 ... 12 |
| Csatlakozóképesség: rugalmas | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG csatlakozóképesség | 28 ... 14 |
| Szélesség | 5,2 mm |
| Szín | sárga (RAL 1018) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Rövid idejű áramállóság 4 mm² | 0,48 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 (+/- 2) ford./perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Öregedés | |
| Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 3,12g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 5g |
| Lökés időtartama | 30 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Cikkszám | 3037313 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2112 |
| Termékkulcs | BE2112 |
| GTIN | 4017918599690 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 7,876 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 7,719 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
FBS 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3030213
-
FBS 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3030190
-
FBS 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3030187
-
FBS 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3030174
-
FBS 2-5 - Dugaszolható áthidaló 3030161
-
FBS 50-5 - Dugaszolható áthidaló 3038930
-
FBSR 2-5 - Dugaszolható áthidaló 3033702
-
FBSR 3-5 - Dugaszolható áthidaló 3001591
-
FBSR 4-5 - Dugaszolható áthidaló 3001592
-
FBSR 5-5 - Dugaszolható áthidaló 3001593
-
FBSR 10-5 - Dugaszolható áthidaló 3033710
-
FBS 2-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036877
-
FBS 3-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036880
-
FBS 4-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036893
-
FBS 5-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036903
-
FBS 10-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036916
-
FBS 20-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3036929
-
FBS 50-5 BU - Dugaszolható áthidaló 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Szűkítőhíd 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Szűkítőhíd 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Szűkítőhíd 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Szűkítőhíd 3047099
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
X-PEN 0,35 - Jelölőtoll 0811228
-
D-ST 2,5-TWIN - Lezárófedél 3030488
-
RPS - Szűkítődugasz 0201647
-
ATP-ST-TWIN - Rekeszelválasztó lap 3030789
-
SZF 1-0,6X3,5 - Csavarhúzók 1204517
-
DS-ST 2,5 - Fedélszegmens 3036602
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - Lezárófedél 3030512
-
ST-IL - Szerelési anyagok 3039900
-
ST-BW - Működtető szerszám 1207608
-
CEC 2,5 - Vakdugó 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Alkatrészdugasz 3032447
-
WST 2,5 - Figyelmeztető fedél 3030941
-
BST 2,5 - Fedő csoporttábla 3061282
-
D-ST 2,5-TWIN OG - Lezárófedél 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1050004
-
ZB 5 CUS - Jelölőcsík 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 1050415
-
UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824581
-
UCT-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0808642
-
ZBF 5 CUS - Jelölőcsík lapos 0825025
-
UC-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824638
-
UCT-TMF 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829658
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Szigetelő hüvely 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Szigetelő hüvely 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Szigetelő hüvely 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Vizsgálóadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Vizsgálóadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Vizsgálóadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Vizsgálóadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Vizsgálóadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Vizsgálóadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Vizsgálóadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Vizsgálóadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Vizsgálóadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Vizsgálóadapter 3035983
-
PS-5 - Vizsgálódugasz 3030983
-
DP PS-5 - Távtartó lap 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Vizsgálódugasz 3038723
-
CLIPFIX 35 - Végbak 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Végbak 3022276
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
Az Ön előnyei
A kompatibilis kettős áthidalóárok minden lehetőséget megad az időtakarékos potenciál-elosztásra és a vizsgálótartozékok befogadására
A potenciál-leágazások minden feladata kényelmesen megoldható
A helytakarékos és a gyakorlatnak megfelelő többvezetékes csatlakozás kiegészítő átkötőhidak nélkül megvalósítható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51