Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ST 2,5-TWIN OG - Átvezető sorkapocs
3031982

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: narancssárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kompatibilis kettős áthidalóárok minden lehetőséget megad az időtakarékos potenciál-elosztásra és a vizsgálótartozékok befogadására
A potenciál-leágazások minden feladata kényelmesen megoldható
A helytakarékos és a gyakorlatnak megfelelő többvezetékes csatlakozás kiegészítő átkötőhidak nélkül megvalósítható