ST 2,5-TWIN BK - Átvezető sorkapocs
3037342

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 3, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vékony, hajlékony vezetők egyszerű vezetékezése
Lehetővé teszi az egy kezes vezetékezést
Nem csökken a keresztmetszet érvéghüvellyel ellátott vezetők használatakor
Bevált rezgésállóság a rugózó érintkezőelemek révén
Három vezető kompakt vezetékezése egyetlen sorkapocsban
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően