ST 2,5-QUATTRO-U - Átvezető sorkapocs
3031636

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 22 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az átmenő szintek egyértelmű jelölésére a kettős jelölőtartók alkalmazhatók
A négyvezetős rugós kapcsokat a középen elhelyezkedő megszakított áramsín jellemzi