QTTCB 1,5 RD - Kétemeletes sorkapocs
3205118

Kétemeletes sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: vörös

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Azonos alakú védővezető kapocs is rendelkezésre áll