CSA
Engedély azonosítója: 158887Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
800 V | 28 A | 26 - 10 |
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-67139Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 28 A | 0,2 - 6 |
VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40056318Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 28 A | 0,2 - 6 |