NBC-MSD SCO RAIL/.../...
-
Hálózati kábel
1412178
Hálózati kábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, árnyékolt, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: D / IP65, a szabad vezetékvég, kábelhossz: Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m), Vasúti alkalmazásokhoz
Termékrészletek
Általános adatok | További rögzített vezetékhosszú termékek találhatók a "Tartozékok" című szakaszban |
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Alkalmazás | Vasúti alkalmazások |
Érzékelő fajtája | PROFINET |
Pólusszám | 4 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | van |
Kódolás | D |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Buszrendszer | PROFINET |
Ethernet | |
Jel típusa/kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
UN névleges feszültség | 48 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON / IP65 |
Pólusszám | 4 |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | D (Adatok) |
Árnyékolt | van |
Fogantyútest színe | fekete |
Anyag | CuSn (Érintkező) |
Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
PA 6.6 (Érintkezőtartó) | |
PA 6.6 (Fogantyútest) | |
Cink-présöntvény, nikkelezett (tömszelence) | |
Szabványok/előírások | PA 6.6: Tűzvédelem kötöttpályás járművekben − R22, R23 és R24-es előírások a DIN EN 45545-2 szerint (Veszélyességi szint HL1 - HL3) |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
Meghúzási nyomaték | 0,4 Nm |
Védettség | IP65 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | Szabadon megadható (0,2 ... 40,0 m) |
PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, fokozott CAT5 [936] | |
Vezeték tömege | 81 g/m |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, fokozott CAT5 [936] |
PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, fokozott CAT5 936 | |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jelsebesség | 66 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,95 mm |
Vezeték külső átmérője | 7,25 mm ±0,3 mm |
Külső köpeny, anyaga | PE-X |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | ezüstözött Cu-érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE-X |
Elemi ér, szín | fehér-kék, narancssárga-sárga |
Külső köpeny falvastagsága | ≥ 0,80 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Műanyaggal kasírozott alufólia, fonat ónozott rézvezetékekből |
Optikai árnyékolás | 100 % |
Max. érellenállás | ≤ 54,4 Ω/km |
Csatolóellenállás | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Üzemi kapacitás | ≤ 65 pF (Ér-ér) |
≤ 100 pF (Ér-köpeny) | |
Névleges feszültség - kábel | 300 V AC |
Vizsgálófeszültség | 2000 V AC (50 Hz, 5 perc) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 6 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 10 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 44 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 73 mm |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
76 dB (4 MHz-nél) | |
67 dB (10 MHz esetén) | |
60 dB (31,5 MHz-nél) | |
56 dB (62,5 MHz-nél) | |
53 dB (100 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 35 dB (4 MHz-nél) |
35 dB (10 MHz esetén) | |
35 dB (31,5 MHz-nél) | |
33 dB (62,5 MHz-nél) | |
33 dB (100 MHz esetén) | |
Távolvégi áthallási csillapítás (FEXT) | 35 dB (4 MHz-nél) |
35 dB (10 MHz esetén) | |
35 dB (31,5 MHz-nél) | |
33 dB (62,5 MHz-nél) | |
33 dB (100 MHz esetén) | |
Hullámcsillapítás | 2 dB (1 MHz-en) |
4 dB (4 MHz-nél) | |
6,5 dB (10 MHz esetén) | |
10,5 dB (31,5 MHz-nél) | |
14 dB (62,5 MHz-nél) | |
18 dB (100 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [937] | |
Vezeték tömege | 70 kg/km |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 937 | |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jelsebesség | 75 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | kb. 1,5 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,60 mm ±0,4 mm |
Külső köpeny, anyaga | PE-X |
Külső köpeny, szín | fekete RAL 9005 |
Vezeték anyaga | ezüstözött Cu-érvezeték |
Érszigetelés anyaga | habosított PE |
Elemi ér, szín | fehér-kék, narancssárga-sárga |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 1,00 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Műanyaggal kasírozott alufólia, fonat ónozott rézvezetékekből |
Max. érellenállás | ≤ 54,4 Ω/km |
Csatolóellenállás | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Üzemi kapacitás | ≤ 65 pF (Ér-ér) |
≤ 100 pF (Ér-köpeny) | |
Névleges feszültség - kábel | 300 V AC |
Vizsgálófeszültség | 2000 V AC (50 Hz, 5 perc) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 6 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 40 mm |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 73 dB (1 MHz-en) |
70 dB (4 MHz-nél) | |
65 dB (10 MHz esetén) | |
57 dB (31,5 MHz-nél) | |
52 dB (62,5 MHz-nél) | |
48 dB (100 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 25 dB (4 MHz-nél) |
30 dB (10 MHz esetén) | |
30 dB (31,5 MHz-nél) | |
30 dB (62,5 MHz-nél) | |
28 dB (100 MHz esetén) | |
Távolvégi áthallási csillapítás (FEXT) | 25 dB (4 MHz-nél) |
30 dB (10 MHz esetén) | |
30 dB (31,5 MHz-nél) | |
30 dB (62,5 MHz-nél) | |
28 dB (100 MHz esetén) | |
Hullámcsillapítás | 2 dB (1 MHz-en) |
4,4 dB (4 MHz-nél) | |
7,4 dB (10 MHz esetén) | |
14 dB (31,5 MHz-nél) | |
20 dB (62,5 MHz-nél) | |
26 dB (100 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
Tűzállóság | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
az ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
A füstgáz korrozív hatása | EN 50267-2-2 |
A füstgáz mérgező hatása | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Füstgázsűrűség | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Olajellenállóság | az IRM 902 szerint, 72 h 100 °C-on |
Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Kategória Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategória Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
NF F16-101 (A1, A2, B kategóriák) | |
NF F16-101 (Osztály C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Veszélyességi szint LR1 - LR4) | |
Egyéb ellenállóság | üzemanyagokkal szemben ellenálló (az IRM 903 szerint, 168 h 70 °C-on) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -50 °C ... 90 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 90 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PROFINET BETAtrans® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [939] | |
Vezeték tömege | 71 kg/km |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET BETAtrans® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 [939] |
PROFINET BETAtrans® vasúti alkalmazásokhoz, CAT5 939 | |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jel futásidő | 4,4 ns/m |
Jelsebesség | 0,75 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,4 mm ±0,1 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,60 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PE-X |
Külső köpeny, szín | fekete |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | Cellás PE |
Elemi ér, szín | fehér-kék, narancssárga-sárga |
Külső köpeny falvastagsága | 1,00 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Alumínium kasírozott poliészter-fólia, ónozott rézvezetékekből álló fonat |
Max. érellenállás | ≤ 54,4 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
Csatolóellenállás | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Vezetékkapacitás | 44 nF/km (Ér-ér) |
Kábel-impedancia | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
Névleges feszültség - kábel | 125 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 6 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 33 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 40 mm |
Húzószilárdság | ≤ 60 N (rövid idejű) |
≤ 15 N (tartós) | |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 76 dB (1 MHz-en) |
71 dB (4 MHz-nél) | |
64 dB (10 MHz esetén) | |
60 dB (16 MHz-nél) | |
56 dB (31,25 MHz-nél) | |
52 dB (62,5 MHz-nél) | |
48 dB (100 MHz esetén) | |
45 dB (155 MHz esetén) | |
42 dB (200 MHz esetén) | |
Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 73 dB (1 MHz-en) |
68 dB (4 MHz-nél) | |
61 dB (10 MHz esetén) | |
57 dB (16 MHz-nél) | |
53 dB (31,25 MHz-nél) | |
49 dB (62,5 MHz-nél) | |
45 dB (100 MHz esetén) | |
42 dB (155 MHz esetén) | |
39 dB (200 MHz esetén) | |
Visszaverődési csillapítás (RL) | 25 dB (1 MHz-en) |
25 dB (4 MHz-nél) | |
28 dB (10 MHz esetén) | |
28 dB (16 MHz-nél) | |
27 dB (31,25 MHz-nél) | |
26 dB (62,5 MHz-nél) | |
25 dB (100 MHz esetén) | |
25 dB (155 MHz esetén) | |
23 dB (200 MHz esetén) | |
Távolvégi áthallási csillapítás (FEXT) | 25 dB (1 MHz-en) |
25 dB (4 MHz-nél) | |
28 dB (10 MHz esetén) | |
28 dB (16 MHz-nél) | |
27 dB (31,25 MHz-nél) | |
26 dB (62,5 MHz-nél) | |
25 dB (100 MHz esetén) | |
25 dB (155 MHz esetén) | |
23 dB (200 MHz esetén) | |
Hullámcsillapítás | 1,5 dB (1 MHz-en) |
3,3 dB (4 MHz-nél) | |
5,3 dB (10 MHz esetén) | |
6,9 dB (16 MHz-nél) | |
9,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
14,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
18,8 dB (100 MHz esetén) | |
23,6 dB (155 MHz esetén) | |
27,3 dB (200 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | az EN 50267-2-1 szerint |
az EN 60684-2 jelű szabvány szerint | |
Tűzállóság | az EN 60332-1-2 szerint |
az EN 50266-2-5 szerint | |
az ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) szabvány szerint | |
Füstgázsűrűség | EN 61034-2 |
Olajellenállóság | az EN 60684-2, 72 óra 100 °C-on, IRM 902 |
Tűzvédelem sínhez kötött járművekben | BS 6853 (Belső kábel Ia, Ib, II / külső kábel Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (1-es, 2-es, 3-as, 4-es tűzvédelmi szint) | |
EN 45545-2 (Veszélyességi szint HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Besorolás: C / F1) | |
NF F16-101 (Belső kábel A1, A2, B / külső kábel A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Osztály A) | |
Egyéb ellenállóság | üzemanyagoknak ellenálló (az EN 60684-2, 72 óra 100 °C-on, IRM 903) |
ózonnak ellenálló (az EN 50306-4 alapján, 72 h 40 °C-on, B eljárás, térfogatkoncentráció: 200 x 10-6) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
160 °C (Zárlat) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -40 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Szabványmegnevezés | Lökés, rázkódás |
Szabványok / rendelkezések | EN 50155 |
Cikkszám | 1412178 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1CJN |
Termékkulcs | AF1CJN |
GTIN | 4046356993760 |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
Kompatibilis termékek
-
NBC-MSD/ 2,0-937 SCO RAIL - Hálózati kábel 1407339
-
NBC-MSD/ 5,0-937 SCO RAIL - Hálózati kábel 1407340
-
NBC-MSD/10,0-937 SCO RAIL - Hálózati kábel 1407341
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zárósapka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Biztosítócsat 1558988
-
PATG HF 3/18 - Érjelölő tartó 1014059
-
PATG HF 3/23 - Érjelölő tartó 1014060
-
PATG HF 3/30 - Érjelölő tartó 1014061
-
PATG HF 4/18 - Érjelölő tartó 1014065
-
PATG HF 4/23 - Érjelölő tartó 1014066
-
PATG HF 4/30 - Érjelölő tartó 1014067
-
KMK HP (25X6) - Kábeljelölő-tartó 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kábeljelölő-tartó 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kábeljelölő 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kábeljelölő 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kábeljelölő 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Zsugorcső 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Zsugorcső 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Zsugorcső 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Zsugorcső 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Vezetékjelölés 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Vezetékjelölés 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Vezetékjelölés 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Vezetékjelölés 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kábeljelölő 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kábeljelölő 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kábeljelölő 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kábeljelölő 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kábeljelölő 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kábeljelölő 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kábeljelölő 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kábeljelölő 0831511
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Adatvonali csatlakozók 1411068
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Adatvonali csatlakozók 1411071
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Dugaszolható csatlakozó 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Dugaszolható csatlakozó 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Dugaszolható csatlakozó 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Dugaszolható csatlakozó 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Adatvonali csatlakozók 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Adatvonali csatlakozók 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Adatvonali csatlakozók 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Adatvonali csatlakozók 1422849
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - Adatvonali csatlakozók 1021830
-
SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Adatvonali csatlakozók 1021831
-
SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Adatvonali csatlakozók 1411066
-
SACC-M12FSD-4QO SH ETH - Adatvonali csatlakozók 1411069
-
TSD 04 SAC - Nyomaték-csavarhúzó 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Nyomaték-csavarhúzó 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter-betét 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Szerszám 1208432
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
CUTFOX 12 - Kábelvágó szerszám 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Oldaltvágó 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Oldaltvágó 1212487
-
WIREFOX 4 - Csupaszoló szerszám 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Csupaszoló szerszám 1212704
-
WIREFOX 10 - Csupaszoló szerszám 1212150
Az Ön előnyei
Egyszerű és biztos: 100 % elektromosan ellenőrzött dugaszolható komponensek
a speciális rezgéscsillapítónak köszönhetően a reteszelés biztonságos
hőmérsékleti behatásoknak ellenáll - kibővített hőmérséklet-tartományban teszteltük és hősokknak is kitettük
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51