RT 5-NICR/NI - Termofeszültség-kapocspár
3048106

Hőálló sorkapocs szemes sarus csatlakozással, keresztmetszet: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, szélessége 16,3 mm, színe: szürke

Termékrészletek







Kompatibilis termékek