FL SWITCH 3016 - Industrial Ethernet Switch
2891058

Menedzselt Ethernet switch 16 RJ45-ös porttal 10/100 MBit/s sebességre, -10°C ... +60°C üzemi hőmérséklet tartománnyal

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

-40 és 75 °C vagy -10 és 60 °C közötti környezeti hőmérsékletig
Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
Az optikai portok átviteli sebessége 100 Mbit/s
Átfogó internet alapú diagnosztika konfigurálható LED- és távriasztó érintkezőkkel
Biztonságos web- és SNMP-alapú kezelés
Biztonsági opciók a kábelreteszelésnél
Az egyedülálló takarítás-funkció elrejti a nem használt konfigurációs oldalakat, csökkenti a komplexitást, valamint a karbantartási és üzembehelyezési időt
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé