FL SWITCH 3008 - Industrial Ethernet Switch
2891031

Menedzselt Ethernet switch nyolc RJ45-ös porttal 10/100 MBit/s sebességre és -10 °C ... +60 °C üzemi hőmérséklettel

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
Az optikai portok átviteli sebessége 100 Mbit/s
-40 és 75 °C vagy -10 és 60 °C közötti környezeti hőmérsékletig
Átfogó internet alapú diagnosztika konfigurálható LED- és távriasztó érintkezőkkel
Biztonsági opciók a kábelreteszelésnél
Biztonságos web- és SNMP-alapú kezelés
Az egyedülálló takarítás-funkció elrejti a nem használt konfigurációs oldalakat, csökkenti a komplexitást, valamint a karbantartási és üzembehelyezési időt
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé