FL SWITCH 3000 típusú menedzselt ipari Ethernet switchek nagy hálózati teljesítményt átfogó biztonsággal ötvöznek, teljes IEEE redundanciával (STP/RSTP/MST) és bővített gyűrűredundanciával, 15 ms újrakészenléti időkkel. A web-illeszthetőség leegyszerűsíti az aktuális alkalmazások felhasználói felületét és méretezési lehetőségeket kínál a jövőre nézve. Az optikai kábel és vörösréz-vezető csatlakozások bő kínálata a legkülönfélébb alkalmazásokban történő használatát teszi lehetővé.
FL SWITCH 3006T-2FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
2891060
Menedzselt Ethernet switch hat RJ45-ös porttal 10/100 MBit/s sebességre, két SC formátumú optikai kábeles porttal és -40 °C ... +75 °C üzemi hőmérséklettel
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 54,4 mm |
Magasság | 146,4 mm |
Mélység | 125 mm |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Használati korlátozás | |
CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
Készülékház anyaga | Alumínium |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Ethernet (RJ45) | |
Csatlakozási mód | RJ45 |
Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
Átviteli távolság | 100 m |
A csatornák száma | 6 (RJ45 portok) |
Száloptikás csatlakozó | |
Csatlakozási mód | SC |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s (teljes duplex) |
Átviteli fizika | Egymódusú üvegszál |
Átviteli távolság | 40 km (Üvegszál, F-G 9/125 0,36 dB/km) |
Hullámhossz | 1300 nm |
A csatornák száma | 2 (SC-monomódusú) |
Terméktípus | Switch |
Termékcsalád | Managed Switch 3000 |
Kialakítás | Blokkos építésmód |
Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, extended ring, IEEE-redundancia, IGMP-figyelés, port trunking, VLAN-ok, port- és IEEE 802.1x biztonság, SNMPv3 és HTTPS, SNTP, webillesztés egyes felhasználók számára, felhasználói fiókok |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III (VDE 0106, IEC 60536) |
Switch-funkciók | |
Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, extended ring, IEEE-redundancia, IGMP-figyelés, port trunking, VLAN-ok, port- és IEEE 802.1x biztonság, SNMPv3 és HTTPS, SNTP, webillesztés egyes felhasználók számára, felhasználói fiókok |
Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
Vezérlési áram jelzőérintkezője | 100 mA |
Redundancia | ERR (Extended ring redundancy) |
Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US1, US2 (redundáns táplálás), Link és Activity minden porton |
Biztonsági funkciók | |
Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, extended ring, IEEE-redundancia, IGMP-figyelés, port trunking, VLAN-ok, port- és IEEE 802.1x biztonság, SNMPv3 és HTTPS, SNTP, webillesztés egyes felhasználók számára, felhasználói fiókok |
Helyi diagnosztika | US1, US2 Tápfeszültség LED zöld |
LNK/ACT Kapcsolatállapot/adatátvitel LED zöld | |
100 Adatátviteli sebesség piros LED | |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 7,92 W |
Vizsgálószakasz | Tápfeszültség/üzemi földelő 500 V 1 min |
Adatátviteli közeg | Réz |
Tápellátás | |
Tápfeszültség (DC) | 24 V DC (redundáns) |
Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 48 V DC |
Bekapcsolási terhelőáram | 5,08 A (3,1 ms) |
Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
Jellemző áramfelvétel | 265 mA (US = 24 V DC mellett) |
Funkció | |
Vezérlési feszültség jelzőérintkezője | 24 V DC |
Vezérlési áram jelzőérintkezője | 100 mA |
Csatlakozástechnika | |
Megnevezés csatlakozás | Teljesítményellátás |
dugaszolható | van |
Teljesítményellátás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
Csupaszolási hossz | 7 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 75 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
Légnyomás (üzemeléskor) | 57 kPa ... 108 kPa (4850 m tengerszint feletti magasságig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 57 kPa ... 108 kPa (4850 m tengerszint feletti magasságig) |
Megfelelőség / engedélyek | |
Konformitás | CE-konform |
ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
EU típusvizsgálati jegyzőkönyv | DEMKO 16 ATEX 1616X |
IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
IECEx-tanusítvány | IECEx UL 16.0094X |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
EMC irányelv konformitás | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) B kritérium |
IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen) "A" kritérium | |
IEC 61000-4-4 (Burst) "A" kritérium | |
IEC 61000-4-5 (Surge) B kritérium | |
IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen) "A" kritérium | |
IEC 61000-4-8 (zavarállóság mágneses erőtérrel szemben) "A" kritérium | |
EN 55022 (zavarkibocsátás) Osztály A | |
NEMA TS-2 | |
Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Funkcióválaszték | |
Alapfunkciók | tároló és továbbító switch, extended ring, IEEE-redundancia, IGMP-figyelés, port trunking, VLAN-ok, port- és IEEE 802.1x biztonság, SNMPv3 és HTTPS, SNTP, webillesztés egyes felhasználók számára, felhasználói fiókok |
Állapotjelzés | LED-ek: US1, US2 (redundáns táplálás), Link és Activity minden porton |
Cikkszám | 2891060 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNN125 |
Termékkulcs | DNN125 |
GTIN | 4046356764285 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 157,3 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 947 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
cUL Listed
Engedély azonosítója: E140324IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 16.0094XcUL Listed
Engedély azonosítója: E360692UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E360692UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E196811cUL Listed
Engedély azonosítója: E196811ATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 16 ATEX 1616XEU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 671043c6-9e7b-4d08-b1ff-2c14ae4f796b |
Kompatibilis termékek
-
MSTB 2,5/ 8-ST - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1754562
-
FL PATCH GUARD - Port Guard biztonsági elem 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Kulcs 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
FL DIN RA - Kalapsínadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
E/NS 35 N - Végbak 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkábel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkábel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkábel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408970
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115617
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51