FL SWITCH 2008F
-
Industrial Ethernet Switch
1106707
Managed Switch 2000 sorozat, 8 RJ45 portok 10/100 Mbit/s, védettség: IP30, Környezeti hőmérséklet (üzemi): 0 °C ... 60 °C, Tápfeszültség tartomány: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, IEC 62443-4-2 szerint tanúsított termék, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
DHCP-kliens, DHCP-kiszolgáló (port-alapú)
Unmanaged Mode
RSTP
MRP kliens
VLAN-ok
Konfigurációs memória
Webalapú menedzsment, SNMP
Az FL NETWORK MANAGER szoftver használatával egyszerűen és gyorsan elvégezhető az üzembe helyezés és a konfigurálás.
PROFINET- és EtherNet/IP™-hálózatokhoz használható