FL SWITCH 1004N-FX
-
Industrial Ethernet Switch
1084159
Ethernet Switch, 4 darab TP-RJ45 és 1 darab optikai kábeles csatlakozóval, 100 MBit/s teljes duplex adatátvitel SC-D formátumban, a 10 vagy 100 MBit/s adatátviteli sebesség önműködő felismerése (RJ45), autocrossing funkció
Termékrészletek
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 117 mm |
| Mélység | 84 mm |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazási útmutató | A terméket úgy készítjük elő, hogy az 2027. december 11-től megfeleljen az EU kiberrezilienciáról szóló rendelet (CRA) követelményeinek a CRA-val kapcsolatban jelen állás szerint rendelkezésre álló információk alapján. |
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Szín (Ház) | szürke (RAL 7042) |
| Szín (Takaróbetét) | világosszürke (RAL 7035) |
| Készülékház anyaga | Szálerősítésű polikarbonát |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Ethernet (RJ45) | |
| Interfészek száma | 4 |
| Csatlakozási mód | RJ45 |
| Útmutató a csatlakozási módhoz | Autonegotiation és autocrossing |
| Átviteli sebesség | 10/100 Mbit/s |
| Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
| Átviteli távolság | 100 m (szegmensenként) |
| Jelző LED-ek | Adatfogadás, Link státusz |
| A csatornák száma | 4 (RJ45 portok) |
| Bemeneti puffer | 768 kbit |
| Kimeneti puffer | 768 kbit |
| Ethernet optikai kábel | |
| Interfészek száma | 1 |
| Csatlakozási mód | SC |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s (teljes duplex) |
| Min. adóteljesítmény | -20 dBm |
| Max. adóteljesítmény | -14 dBm |
| Minimális vételi érzékenység | -31 dBm |
| Max. vételi érzékenység | 0 dBm |
| Átviteli fizika | Multimode üvegszál |
| Átviteli távolság | 8 km (Üvegszál, F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 4,29 km (Üvegszál, F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| Hullámhossz | 1300 nm |
| A csatornák száma | 1 (SC multimódus) |
| Terméktípus | Switch |
| Termékcsalád | Unmanaged Switch 1000 |
| Kialakítás | Stand-alone |
| MTTF | 115,1 Év (Szabványos MIL-HDBK-217F, 25 °C hőmérséklet, 100% működési ciklus) |
| 427,5 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) | |
| 279,5 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) | |
| Különleges tulajdonságai | A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA) |
| Switch-funkciók | |
| MAC címtáblázat | 2k |
| PROFINET megfelelőségi osztálya | Conformance Class A |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: US, link és aktivitás portonként |
| Alapfunkciók | Nem menedzselhető switch |
| Automatikus egyeztetés | |
| Store-and-Forward kapcsolási mód: | |
| További funkciók | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Szolgáltatási minőség (QoS) szerinti priorizálás (IEEE 802.1p) | |
| Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,196 W (24 V DC mellett) |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC |
| Tápfeszültség (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Tápfeszültség tartomány | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Tápcsatlakozó | COMBICON-on, max. vezetőkeresztmetszet 2,5 mm² |
| Hullámosság | 3,6 VPP (a megengedett feszültségtartományon belül) |
| Maximális áramfelvétel | 244 mA (9 V DC esetén) |
| Jellemző áramfelvétel | 59 mA (24 V DC mellett) |
| Teljesítményellátás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| dugaszolható | van |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP30 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | 2000 m (legfeljebb) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Rezgésállóság (üzem) | az IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 79 kPa ... 108 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 79 kPa ... 108 kPa tengerszint felett 2000 m-ig (Névleges érték nélkül) |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201, UL 62368-1 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | 47. kötet, 15. fejezet, B:2018 alfejezet, A-osztály |
| FCC-tanúsítvány | T190905D11-C |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2019 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN_61000-6-4:2019 |
| Állapotjelzés | LED-ek: US, link és aktivitás portonként |
| Cikkszám | 1084159 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNN116 |
| Termékkulcs | DNN116 |
| GTIN | 4055626821559 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 207 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 136 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 4,606 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Túlfeszültség-védelmi készülék 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Szerelõlap 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Szerelõlap 1085488
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
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkábel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Optikai patchkábel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Optikai patchkábel 1115423
Az Ön előnyei
Az RJ45-ös portok 10/100 MBit/s-os átviteli sebességet támogatnak.
QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
PROFINET PTCP-szűrő a megbízható kommunikáció megvalósításához PROFINET hálózatokban
Az adatforgalom tökéletesített priorizálása az automatizálási protokollokhoz
Energy Efficient Ethernet az IEEE 802.3az szerint
PROFINET „A” megfelelőségi osztályba sorolás a valós idejű adatcsere, a riasztások és a diagnosztika megvalósításához
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51