15 mm x 62 mm területen max. 16 csatlakozást lehet megvalósítani egy Axioline Smart Element egységen. Max. 1,5 mm² vezeték-keresztmetszetű, műanyag galléros érvéghüvelyes vezetőket lehet csatlakoztatni.
Inline, Kommunikációs kapocs, interfész RS-232: 1, Kommunikáció folyamatadatokon keresztül, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, inline dugasszal