AXL P EX IS DI16 NAM 1F - Digitális modul
1052417

Axioline P, Digitális bemeneti modul, Digitális bemenetek: 16 (NAMUR), 8 V DC, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, NAMUR funkcióválaszték, gyújtószikramentes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz-aljzatmodullal és Axioline P dugaszokkal

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

16 digitális NAMUR bemeneti jel a NAMUR közelítésszenzorokhoz az EN 60947-5-6 szabvány szerint
Nem kapcsolt érintkezők
Kapcsolóérintkezők ellenállás-kapcsolással az IEC/EN 60947-5-6 szerint
2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
Gyújtószikramentes digitális bemenetek, összeköttetéssel a Zone 1, Zone 0 vagy Division 1 felé
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
Hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C
Működés közben cserélhető (hot swap)