A buszcsatoló PROFINET hálózaton belüli használatra készült. A buszcsatoló az összekötő kapocs az Axioline P I/O rendszer és a hozzácsatlakozó ipari I/O jelek között. A buszcsatolóhoz akár 63 Axioline P-I/O modul csatlakoztatható.
AXL P BK PN
-
Buszcsatolók
1132800
Axioline P, Buszcsatoló, PROFINET, RJ45 aljzat, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, védettség: IP20, busz-aljzatmodullal és dugasszal
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705IECEx
Engedély azonosítója: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
Engedély azonosítója: E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E196811ATEX
Engedély azonosítója: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
Engedély azonosítója: 2021122310114877UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E196811cUL Listed
Engedély azonosítója: E196811IECEx
Engedély azonosítója: IECEx IBE 18.0023XATEX
Engedély azonosítója: IBExU 18 ATEX B018 XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
2 Ethernet port (integrált switch-csel)
PROFINET RT
Támogatja az S2 rendszerredundanciát
Webalapú menedzsment
Működés közben cserélhető (hot swap)
A firmware frissíthető a webalapú menedzsmenten keresztül
Működési tartomány magas hőmérsékleten