A D21 sorozat különböző kialakításai és változatai sokrétű alkalmazást tesznek lehetővé; ilyenek pl. a lengő összeköttetések és a fali átvezetések. A vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók kétsoros kivitelben, 6-20 pólussal, 2,50 mm-es raszterben kaphatók.
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, szín: fekete, névleges áram: 5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 2, pólusszám: 12, cikkcsalád: DD21H 0,85/..-V, raszterméret: 2,5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,4 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: CONNEXIS DD, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva