A D21 sorozat különböző kialakításai és változatai sokrétű alkalmazást tesznek lehetővé; ilyenek pl. a lengő összeköttetések és a fali átvezetések. A vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók kétsoros kivitelben, 6-20 pólussal, 2,50 mm-es raszterben kaphatók.
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 3, cikkcsalád: D32H 2,2/..-H, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,8 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: CONNEXIS D, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva