Vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók konf.hoz

Kábelkonfekcionáláshoz optimalizált vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozó

A vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók kábelkonfekcionáláshoz használható, direkt rugós és krimpcsatlakozással kiszerelt nyomtatott áramköri csatlakozók dugaszokból és vízszintes vagy függőleges csatlakoztatási irányú alapsávokból, valamint fali átvezetésekből állnak. A krimpérintkezők a következő AWG: 28 ... 14-es vezetőkhöz állnak rendelkezésre. 2,5˽mm-es, 3,81 mm-es és 5,08˽mm-es osztással a D21, D31 és D32 sorozatú CONNEXIS dugaszok számos jelző- és kisfeszültségű tápegységhez alkalmasak.

Go to Product Detail Page for item 1341142
D31H 2,2/ 8-FH-3,81-Y - Nyomtatott áramköri csatlakozó
D31H 2,2/ 8-FH-3,81-Y - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1341142

Nyomtatott áramköri dugasz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 8, cikkcsalád: D31H 2,2/..-FH, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS D, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1376506
D32H 2,2/ 2-PT-5,08-X - Átvezető dugasz
D32H 2,2/ 2-PT-5,08-X - Átvezető dugasz
1376506

Nyomtatott áramköri dugasz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 2, cikkcsalád: D32H 2,2/..-PT, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS D, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1340382
D31H 2,2/ 8-PT-3,81-X - Átvezető dugasz
D31H 2,2/ 8-PT-3,81-X - Átvezető dugasz
1340382

Átvezető dugasz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 8, cikkcsalád: D31H 2,2/..-PT, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS D, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1340730
DD31H 2,2/20-FH-3,81-X - Nyomtatott áramköri csatlakozó
DD31H 2,2/20-FH-3,81-X - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1340730

Nyomtatott áramköri dugasz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 2, pólusszám: 20, cikkcsalád: DD31H 2,2/..-FH, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS DD, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1341137
D31H 2,2/ 8-PT-3,81-Y - Átvezető dugasz
D31H 2,2/ 8-PT-3,81-Y - Átvezető dugasz
1341137

Átvezető dugasz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 8, cikkcsalád: D31H 2,2/..-PT, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS D, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1341119
D31H 2,2/ 4-H-3,81-Y - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
D31H 2,2/ 4-H-3,81-Y - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1341119

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 4, cikkcsalád: D31H 2,2/..-H, raszterméret: 3,81 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,8 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: CONNEXIS D, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1378293
D32H 2,2/ 2-PT-5,08-Y - Átvezető dugasz
D32H 2,2/ 2-PT-5,08-Y - Átvezető dugasz
1378293

Átvezető dugasz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 2, cikkcsalád: D32H 2,2/..-PT, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS D, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1376500
DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-XX - Átvezető dugasz
DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-XX - Átvezető dugasz
1376500

Átvezető dugasz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 2, pólusszám: 6, cikkcsalád: DD32H 2,2/..-PT, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS DD, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1341086
D31PC 2,2/ 8-3,81-Y - Nyomtatott áramköri csatlakozó
D31PC 2,2/ 8-3,81-Y - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1341086

Nyomtatott áramköri dugasz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 8, cikkcsalád: D31PC 2,2/.., raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS D, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Go to Product Detail Page for item 1376502
DD32H 2,2/12-PT-5,08-XX - Átvezető dugasz
DD32H 2,2/12-PT-5,08-XX - Átvezető dugasz
1376502

Átvezető dugasz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 2, pólusszám: 12, cikkcsalád: DD32H 2,2/..-PT, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS DD, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors és biztonságos szerelés az egyedi, számokat, betűket és jeleket tartalmazó nyomtatott jelölés révén
  • Hibamentes dugaszolás a beépített fix kódolású változatokkal
  • Betervezési támogatás a készülékfejlesztésben M-CAD/E-CAD adatokkal és ingyenes mintaszolgáltatással
  • Szerszám nélküli, időtakarékos direkt rugós csatlakozás
  • Egyszerű, időtakarékos gyártás az előszerelt dugaszoknak köszönhetően

A CONNEXIS vezeték és áramköri lap között termékválaszték áttekintése


A műszaki adatok összehasonlítása

Hasonlítsa össze a termékadatokat, és válassza ki az alkalmazásához illeszkedő terméksorozatot.

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

Csatlakozástechnika Krimpcsatlakozás Krimpcsatlakozás (D31) | Direkt rugós csatlakozás (DD31PS) Krimpcsatlakozás
Pólusszám 6 ... 20 2 ... 20 (D31) | 4 ... 20 (DD31PS) 2 ... 20
Raszter 2,50 mm 3,81 mm 5,08 mm
Áram 5 A 8 A 8 A
Feszültség (III/2) 160 V 160 V 320 V
Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához Ugrás a terméklistához

A kínálat áttekintése

Interaktív kép: A CONNEXIS vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók áttekintése
Nyomtatott áramköri csatlakozók krimpcsatlakozással
A krimpcsatlakozású nyomtatott áramköri csatlakozók az automatizált gyártáshoz vannak optimalizálva.
Nyomtatott áramköri csatlakozók krimpcsatlakozással
Lengő összeköttetések megvalósítása
A CONNEXIS sorozat lengő változataival vezeték és vezeték közötti összeköttetéseket lehet megvalósítani.
Lengő összeköttetések megvalósítása
Különböző kialakítású alapsávok
A vízszintes és függőleges kialakítású alapsávok lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lapok hatékony elrendezését.
Különböző kialakítású alapsávok
Fali átvezetések megvalósítása
A házfalon keresztül megvalósítandó optimális összeköttetésekhez a CONNEXIS sorozat fali átvezetéseket is tartalmaz.
Fali átvezetések megvalósítása
Egy- vagy kétsoros kialakítású dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Az egy- vagy kétsoros kialakítás lehetővé teszi a készülékgyártók számára az összeköttetések hatékony és kisméretű megvalósítását.
Egy- vagy kétsoros kialakítású dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Direkt rugós csatlakozástechnika
A szerszámmentes és időtakarékos direkt rugós csatlakozás megkönnyíti a beszerelést.
Direkt rugós csatlakozástechnika

A vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók fő jellemzői

D21 sorozatú krimpcsatlakozású vezeték és áramköri lap között dugaszolható csatlakozók
D31 sorozatú krimpcsatlakozású vezeték és áramköri lap között dugaszolható csatlakozók
  DD31PS sorozatú vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók direkt rugós csatlakozással
D32 sorozatú krimpcsatlakozású vezeték és áramköri lap között dugaszolható csatlakozók
D21 sorozatú krimpcsatlakozású vezeték és áramköri lap között dugaszolható csatlakozók

A D21 sorozat különböző kialakításai és változatai sokrétű alkalmazást tesznek lehetővé; ilyenek pl. a lengő összeköttetések és a fali átvezetések. A vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók kétsoros kivitelben, 6-20 pólussal, 2,50 mm-es raszterben kaphatók.

Ugrás a terméklistához
D31 sorozatú krimpcsatlakozású vezeték és áramköri lap között dugaszolható csatlakozók

A D31 sorozat különböző kialakításai és változatai különböző alkalmazásokat tesznek lehetővé, mint pl. a lengő összeköttetések és a fali átvezetések. A vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók egy- vagy kétsoros változatban kaphatók, 2-20 pólusszámmal, krimp-csatlakozástechnikával.

Ugrás a terméklistához
  DD31PS sorozatú vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók direkt rugós csatlakozással

A DD31PS sorozat különböző kialakításai és változatai számos különböző alkalmazást tesznek lehetővé, mint pl. a lengő összeköttetések és a fali átvezetések. A direkt rugós csatlakozású vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók kétsoros változatban kaphatók 4-20 pólusszámmal, 3,81 mm-es osztásközzel.

Ugrás a terméklistához
D32 sorozatú krimpcsatlakozású vezeték és áramköri lap között dugaszolható csatlakozók

A D32 sorozat különböző kialakításai és változatai sokrétű alkalmazást tesznek lehetővé; ilyenek pl. a lengő összeköttetések és a fali átvezetések. A vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók egy- vagy kétsoros kivitelben, 2-20 pólussal, 5,08 mm-es raszterben kaphatók.

Ugrás a terméklistához

Vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók direkt rugós csatlakozástechnikával


Vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók direkt rugós csatlakozással

Rekordidő a technológiaváltás révén CONNEXIS most már direkt rugós csatlakozással is

Az új CONNEXIS direkt rugós csatlakozástechnikájú vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók leegyszerűsítik és felgyorsítják a vezetékezést mind a helyszínen, mind a gyárban. A különböző raszterméretek és kialakítások sokféle alkalmazást tesznek lehetővé a robotika, a felvonótechnika vagy az akkumulátorok menedzselése terén.

Direkt rugós csatlakozású CONNEXIS a szakértői ellenőrzés közben

Az André Gorell termékspecialistával készített interjúból Ön is megtudhatja, hogy miért került be a direkt rugós csatlakozás a kábelkonfekcionáláshoz optimalizált nyomtatott áramköri csatlakozók közé. Továbbá azt is, hogy milyen alkalmazásokhoz ideálisan alkalmas a direkt rugós csatlakozású CONNEXIS sorozat.

A direkt rugós sorozat előnyei részletesen

Szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikájú vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozóknál
Hibamentes dugaszolás a direkt rugós csatlakozású vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozóknál
Könnyű kompatibilitás a direkt rugós csatlakozású vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozóknál
Gyorsabb és biztonságosabb szerelés a direkt rugós csatlakozású vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók használatakor
Betervezési támogatás a direkt rugós csatlakozóval ellátott vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozókhoz
Szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikájú vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozóknál

A direkt rugós csatlakozástechnika rugalmas terepi és gyári vezetékezést tesz lehetővé a nem előszerelt alkatrészek esetében. A szerszám nélküli közvetlen érintkezésnek köszönhetően a direkt rugós technika jelentős mértékben megkönnyíti a vezetékezést, és a krimpelhető dugaszolható NYÁK-csatlakozók tökéletes kiegészítője. A könnyű kezelhetőség érdekében a működtetőgombok színekkel vannak kódolva.

Hibamentes dugaszolás a direkt rugós csatlakozású vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozóknál

A hibás dugaszolás megelőzésére a Phoenix Contact kódolt dugaszokat és alapsávokat kínál. A kódolás feladatát a műanyag házba ill. arra fixen beépített mechanikai kontúr látja el. Háromféle kódolás közül lehet választani: az X és Y változat mellett a bonyolultabb alkalmazásokhoz egy Z változat is kapható. A kétsoros dugaszolható csatlakozók esetében ez a három lehetőség sokféle módon kombinálható.

Könnyű kompatibilitás a direkt rugós csatlakozású vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozóknál

Kompatibilitás ott, ahol számít: egyszerű javításoknál, prototípusok fejlesztésénél, kis szériák gyártásánál vagy az egyébként előszerelt vezetékezésű rendszerek telepítésének utolsó métereinél. A dugaszolható csatlakozók kiegészítő rugalmassága a szabványos formatényező terén csökkenti a kiesési időket, továbbá felgyorsítja a fejlesztési folyamatokat és az indítási fázisokat.

Gyorsabb és biztonságosabb szerelés a direkt rugós csatlakozású vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók használatakor

Világos áttekinthetőség a saját gyártás vagy a terepi szerelés során a dugaszok egyértelmű optikai jelölésének köszönhetően: használja ki Ön is a standard cikkek tamponnyomással megvalósított egyediesíthető nyomtatott jelölése által kínált sokféleséget. Különféle számok, betűk és jelek választhatók.

Betervezési támogatás a direkt rugós csatlakozóval ellátott vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozókhoz

Számíthat a támogatásunkra: átfogó műszaki adatokat, valamint CAD modelleket és E-CAD adatokat szolgáltatunk az Ön számára a készülékfejlesztéshez. További előny az Ön mindennapi munkájában: mintaszolgáltatásunktól néhány nap alatt, ingyenes közvetlen szállítással megkapja termékmintáját.

Vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók krimp-csatlakozástechnikával


Versenyautó CONNEXIS felirattal a CONNEXIS sorozatú vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók szimbolikus képeként

Ha a gyorsaság és a precizitás egyszerűen mindent jelent CONNEXIS krimpcsatlakozással

A konfekcionáláshoz való, krimpelésre alapozott nyomtatott áramköri csatlakozók megkönnyítik és felgyorsítják az automatikus gyártást. Az új CONNEXIS terméksorozatot speciálisan a kábelkonfekcionálás követelményeinek megfelelően fejlesztettük ki. A krimpcsatlakozók különösen alkalmassá teszik a sorozatokat az automatizált gyártásra.

Krimpcsatlakozású CONNEXIS a szakértői ellenőrzés közben

Az André Gorell termékmenedzserrel készített interjúból megtudhatja, hogy a kábelszereléshez használt, krimpelésen alapuló nyomtatott áramköri csatlakozók miért könnyítik meg az automatizált gyártást – és milyen alkalmazásokhoz ideálisak.

A krimpelhető sorozat előnyei részletesen

Nyomtatott jelöléssel ellátott, CONNEXIS sorozatú vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók
CONNEXIS sorozatú vezeték és áramköri lap között dugaszolható csatlakozók beépített kódolással
CONNEXIS sorozatú dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
CONNEXIS sorozatú vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók
Aranyozott és ónozott bevonatú vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók
Vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók halogénmentes műanyagból
Nyomtatott jelöléssel ellátott, CONNEXIS sorozatú vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók

Világos áttekinthetőség a saját gyártás vagy a terepi szerelés során a dugaszok egyértelmű optikai jelölésének köszönhetően: használja ki a standard cikkek tamponnyomással megvalósított ügyfélspecifikus nyomtatott jelölése által kínált sokféleséget. Különféle számok, betűk és jelek választhatók.

CONNEXIS sorozatú vezeték és áramköri lap között dugaszolható csatlakozók beépített kódolással

A hibás dugaszolás megelőzésére a Phoenix Contact kódolt dugaszokat és alapsávokat kínál. A kódolás feladatát a műanyag házba ill. arra fixen beépített mechanikai kontúr látja el. Háromféle kódolás választható. Az X és Y változat mellett a bonyolultabb alkalmazásokhoz egy Z változat is kapható. A kétsoros dugaszolható csatlakozók esetében ez a három lehetőség sokféle módon kombinálható.

CONNEXIS sorozatú dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók

Az Ön gyors útja az egyedi megoldáshoz: átfogó alapkínálatunk kiegészítéseképpen sokféle ügyfélspecifikus illesztést is kínálunk. Konfekcionálja igényei szerint a kábeleket, az alapsávokat és a dugaszokat annak érdekében, hogy a saját gyártása során időt takaríthasson meg. Ezenkívül az előszerelt dugaszolható csatlakozórendszerrel a hibás dugaszolást is megakadályozhatja a saját szerelése keretében.

CONNEXIS sorozatú vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók

Számíthat a támogatásunkra: átfogó műszaki adatokat, valamint CAD modelleket és E-CAD adatokat szolgáltatunk az Ön számára a készülékfejlesztéshez. További előny az Ön mindennapi munkájában: mintaszolgáltatásunktól néhány nap alatt, ingyenes közvetlen szállítással megkapja termékmintáját.

A mintaszolgáltatáshoz
Aranyozott és ónozott bevonatú vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók

Mindig a megfelelő választás: Ön dönti el, hogy a saját alkalmazásához melyik anyag illeszkedik. Ezért a Phoenix Contact aranyozott és ónozott bevonatú krimpérintkezőket is kínál. Mindkét felületi változat hosszú ideig stabil átviteli minőséget garantál. A termékek indításakor a program az ónozott felületű rendszert kínálja. Az év folyamán a választék az aranyozott változattal is kiegészül.

Vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók halogénmentes műanyagból

Az építőiparban, különösen az elektromos szerelésnél már most is tapasztalható a halogénmentes műanyagok szükségessége és jelentősége. A Phoenix Contact úgy látja, hogy már az anyagok kiválasztásától kezdve meg kell védeni az embereket és a környezetet annak érdekében, hogy jelentősen hozzá lehessen járulni a nagyobb biztonsághoz.

Két munkatárs a termékkeresőt nézi táblagépen, felette különböző termékek jelennek meg

Termékkereső Tekintse át sokoldalú kínálatunkat

Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.

A CONNEXIS sorozatba tartozó előszerelt dugaszok

Fejlessze ki velünk együtt egyedi előszerelt dugaszát

Átfogó alapkínálatunk kiegészítéseképpen sokféle ügyfélspecifikus illesztést is kínálunk. Konfekcionálja igényei szerint a kábeleket, az alapsávokat és a dugaszokat annak érdekében, hogy a saját gyártása során értékes időt takaríthasson meg.

E-cikk
A CONNEXIS kínálat áttekintése

Ebből az e-cikkből Ön megtudhatja, hogy a CONNEXIS kínálat csatlakozói miért optimálisan alkalmasak az automatizált gyártási folyamatokhoz. Tekintse át ezen speciális vezeték és áramköri lap közötti dugaszolható csatlakozók sokoldalúságát.

Az e-cikk megnyitása
Automatizált gyártás ipari robotokkal