PTPOWER 50 P-FE-F - Nagyáramú kapocs
1091233

Nagyáramú kapocs, vizsgálódugasz-aljzattal, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 150 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: PowerTurn csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 10 mm2 - 70 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: fekete/sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A nagyáramú kapoccsal az egyszerű és könnyű dugaszolás most már a nagy vezetékek esetén is megoldható
A kompakt felépítés a legszűkebb helyen is lehetővé teszi a vezetékezést
A meglevő mérőleágazás használata mellett rátolhatók leágazókapcsok, amik mindegyike két mérővezeték felvételét biztosítja.
A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemzőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi