CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 140 A | 8 - 1/0 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
cUL által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport C | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport E | ||||
1000 V | 140 A | 8 - 1/0 |
DNV
Engedély azonosítója: TAE00000Z9CCC
Engedély azonosítója: 2020322313000630UKCA-EX
Engedély azonosítója: CML 22UKEX1227UIECEx
Engedély azonosítója: IECExSEV14.0013UATEX
Engedély azonosítója: SEV14ATEX0156UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Csak tömör vezetők | 1100 V | 134 A | 10 - 70 | |
többeres, érvéghüvellyel | 1100 V | 134 A | 16 - 50 |
IECEx
Engedély azonosítója: IECExSEV14.0013UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 134 A | |||
Csak tömör vezetők | 1100 V | 134 A | ||
többeres, érvéghüvellyel | 1100 V | 134 A |