PTPOWER 50-3L/N-F
-
Nagyáramú kapocs
3260058
Nagyáramú kapocs, blokkolva, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 150 A, csatlakozások száma: 8, pólusszám: 4, csatlakozási mód: PowerTurn csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 10 mm2 - 70 mm2, szerelési mód: közvetlen felcsavarozás, szín: szürke/kék
Termékrészletek
Terméktípus | Nagyáramú kapocs |
Pólusszám | 4 |
Raszterméret | 20 mm |
Csatlakozások száma | 8 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,73 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 8 |
Névleges keresztmetszet | 50 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 2/0 |
1. szint | |
Csatlakozási mód | PowerTurn csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 30 mm ... 32 mm |
Idomszer | A10 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 10 mm² ... 70 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 8 ... 2/0 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 10 mm² ... 70 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 8 ... 2/0 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 10 mm² ... 50 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 10 mm² ... 50 mm² |
Keresztmetszet tömör behelyezhető átkötőhíddal | 10 mm² ... 50 mm² |
Keresztmetszet hajlékony behelyezhető átkötőhíddal | 10 mm² ... 50 mm² |
Keresztmetszet hajlékony behelyezhető híddal, szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 10 mm² ... 50 mm² |
Maximális keresztmetszet hajlékony behelyezhető híddal, szigetelőgalléros érvéghüvellyel | 10 mm² ... 50 mm² |
Névleges áram | 150 A |
Maximális terhelőáram | 150 A (50 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 1000 V |
1. szint A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 10 mm² ... 70 mm² |
Merev vezető keresztmetszete [AWG] | 8 ... 2/0 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 10 mm² ... 50 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 10 mm² ... 50 mm² |
Méretezési adatok (ATEX/IECEx) | |
Jelölések | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Működési hőmérséklet-tartomány | -60 °C ... 110 °C |
Ex minősítésű tartozékok | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
1201662 E/AL-NS 35 | |
Átkötőhidak felsorolása | / EB 2-20/PT / 3260067 |
/ EB 3-20/PT / 3260068 | |
Átkötőhídadatok | 131 A (50 mm²) |
Hőmérséklet-emelkedés Ex | 40 K (147 A / 50 mm²) |
behelyezhető híddal történő hidalás esetén | 1100 V |
Névleges szigetelési feszültség | 1000 V |
Kimenet | (tartós) |
Etage Ex Általános | |
Méretezési feszültség | 1100 V |
Méretezési áram | 134 A |
Maximális terhelőáram | 134 A |
Érintkező átmeneti ellenállás | 0,16 mΩ |
Ex csatlakozási adatok Általános | |
Az érvéghüvely hossza | 30 mm ... 32 mm |
Csupaszolási hossz | 30 mm |
Névleges keresztmetszet | 50 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 1/0 |
Csatlakozóképesség: merev | 10 mm² ... 70 mm² |
AWG csatlakozóképesség | 8 ... 2/0 |
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 16 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 50 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 80 mm |
Magasság | 96 mm |
Furattávolság | 123,4 mm |
Furatlyuk átmérője | 6,5 mm |
Raszterméret | 20 mm |
Szín | többszínű |
szürke (RAL 7042) | |
kék (RAL 5015) | |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Műszaki adatok | |
Furattávolság | 123,4 mm |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | közvetlen felcsavarozás |
Cikkszám | 3260058 |
Csomagolási egység | 3 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 3 Darab |
Értékesítési kulcs | BE2211 |
Termékkulcs | BE2211 |
GTIN | 4046356998727 |
Tömeg/db (csomagolással) | 630 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 620 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
-
EB 3-20/PT - Behelyezhető átkötőhíd 3260068
-
AGK 10-PTPOWER - Leágazókapocs 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Leágazókapocs 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Leágazókapocs 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Leágazókapocs 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Csavarhúzók 1206612
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Csavarhúzók 1212508
-
PS-MT - Vizsgálódugasz 0311647
-
PS-IH RD - Szigetelő hüvely 0311579
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Krimpelőfogó 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Krimpelőfogó 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Krimpelőfogó 1212045
-
CRIMPFOX 10 - Krimpelőfogó 1212721
-
CRIMPFOX 25R - Krimpelőfogó 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Krimpelőfogó 1212041
-
CRIMPFOX-M - Krimpelőfogó 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Krimpelőfogó 1212318
-
CEC PTPOWER 35/50 - Fedél 1056086
-
PTPOWER-IL - Szerelési anyagok 1180891
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
-
TMT 10 R - Jelölő kapcsokhoz 0816210
-
TMT 10 R CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824500
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
-
UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0809997
-
ZBF10 CUS - Jelölőcsík lapos 0825031
-
UC-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824662
-
UCT-TMF 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829679
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
MPS-MT/ 4MM - Vizsgálódugasz 3048577
-
PROJECT COMPLETE - Szoftver 1050453
-
A 10 -32 - Érvéghüvely 1090629
-
A 16 -32 - Érvéghüvely 1090633
-
A 25 -32 - Érvéghüvely 1090636
-
A 35 -32 - Érvéghüvely 1090638
-
A 50 -32 - Érvéghüvely 1090639
Az Ön előnyei
A nagyáramú kapoccsal az egyszerű és könnyű dugaszolás most már a nagy vezetékek esetén is megoldható
A meglevő mérőleágazás használata mellett rátolhatók leágazókapcsok, amik mindegyike két mérővezeték felvételét biztosítja.
A kompakt felépítés a legszűkebb helyen is lehetővé teszi a vezetékezést
A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemzőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51