Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PTPOWER 50-3L/N - Nagyáramú kapocs
3260054

Nagyáramú kapocs, blokkolva, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 150 A, csatlakozások száma: 8, pólusszám: 4, csatlakozási mód: PowerTurn csatlakozás, 1. szint, keresztmetszet: 10 mm2 - 70 mm2, szerelési mód: NS 35/15, szín: szürke/kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A nagyáramú kapoccsal az egyszerű és könnyű dugaszolás most már a nagy vezetékek esetén is megoldható
A direkt rugós csatlakozókapcsokat a CLIPLINE complete System rendszerjellemzőin kívül az érvéghüvellyel rendelkező vezetékek vagy a merev vezetékek egyszerű és szerszám nélküli vezetékezése jellemzi
A meglevő mérőleágazás használata mellett rátolhatók leágazókapcsok, amik mindegyike két mérővezeték felvételét biztosítja.
A kompakt felépítés a legszűkebb helyen is lehetővé teszi a vezetékezést