PSI-MODEM-SHDSL/PB
-
Modem
2313656
Ipari PROFIBUS hosszabbító, pont-pont összeköttetésekhez, vonalas struktúrákhoz és átjátszókkal, illetve optikai kábeles konverterekkel való vegyes üzemhez. 20 km távolságig, 1,5 MBit/s PROFIBUS adatsebességig egyszerű rézereken, pl, telefonvezetékeken.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Modem |
| MTTF | 800 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
| 346 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
| 140 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
| MTBF | 1004 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
| 199 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) |
| Galvanikus leválasztás | VCC // PROFIBUS // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 4,32 W |
| A hálózat típusa | Dedikált vezeték |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 500 V AC (Az EN/IEC 60079-7 szabvány szerint) |
| 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC ±5 % (alternatív vagy redundáns, adatbusz-érintkezők és a rendszer táplálása hátsó alaplapi érintkezőkön) |
| 5 V DC (csak konfiguráció, a mini USB B típuson keresztül) | |
| Jellemző áramfelvétel | < 180 mA (24 V DC) |
| Maximális áramfelvétel | ≤ 2 A (Üzem közben egy csatlakozóállomáson, kalapsín-buszcsatlakozón keresztül) |
| Funkció | |
| Menedzsment | Kezelőbarát szoftver: irányított konfigurálás, megvalósíthatósági vizsgálat, diagnosztikai funkciók, napló |
| Diagnosztikai és állapotjelzők | LED-ek: VCC (tápfeszültség), RD/TD (PROFIBUS adatcsere), ERR (zavarok) 2x LINK / 2x STAT (DSL-adatcsere "A" port és "B" port), DIAG (diagnosztikai jelzések) |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 2 |
| Analóg feszültségjel | 18 V DC ... 30 V DC (Az üzemi feszültségtől függően) |
| Kimeneti jel áram | ≤ 150 mA (Rövidzárálló) |
| Tápellátás | |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Jel | PROFIBUS |
| Adatok: PROFIBUS az IEC 61158 szerint, RS-485 2 vezetékes, félduplex, önvezérlő | |
| Soros átviteli sebesség | 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 / 1500 kBit/s, beállítás a konfigurációs szoftveren keresztül |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó aljzat |
| Átviteli távolság | max. 1200 m (az adatsebességtől függően árnyékolt, párosan csavart adatvezetékkel) |
| Fájlformátum/kódolás | UART (11 bit, NRZ) |
| Adatirányváltás | önvezérlő |
| Adatok: SHDSL interfész ITU-T G.991.2 szerint a következőig: | |
| Soros átviteli sebesség | négyvezetékes üzem: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| kétvezetékes üzem: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Csatlakozási mód | 2x 2 pólusú dugaszolható COMBICON csavaros kapocs |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Átviteli távolság | ≤ 20 km (az adatsebességtől és a vezeték-keresztmetszettől függően) |
| Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 14 |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 24 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 14 |
| Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 24 |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Adatok: USB 2.0 | |
| Csatlakozási mód | Mini USB, B típus, 5 pólusú |
| Átviteli távolság | < 5 m (csak konfiguráláshoz és diagnosztikához) |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | Rázásállóság (üzemi): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | Rázkódás (üzemi): 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C (szabadon álló (jobb és baloldalon 40 mm térközzel), a készüléken keresztül más részegység tápellátása nem történik) |
| -20 °C ... 55 °C (térközmentesen sorolva és a szomszédos egységek kis veszteségi teljesítménye mellett) | |
| -20 °C ... 50 °C (köz nélkül sorolva) | |
| -20 °C ... 45 °C (térközmentesen sorolva, és más részegységeknek a készüléken keresztül történő tápellátásával, 1,5 A) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIF11ATEX2313643X |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| UKEX | |
| Jelölések | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Tanúsítvány | PxCIMA22UKEX2313643X |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | 508 Listed |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| Szabványok/előírások | EN 50121-4 |
| Szabványmegnevezés | Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség, 4. rész: Jelző- és telekommunikációs berendezések zavarkibocsátásai és zavartűrése |
| Szerelési útmutató | A termék minden 35-mm-es EN 60715 szerinti kalapsínre felszerelhető. |
| Cikkszám | 2313656 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC443 |
| Termékkulcs | DNC443 |
| GTIN | 4046356509213 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 328 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 282,3 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead|7439-92-1 (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| SCIP | b8de402e-f56a-4ea7-8bc6-c6da0b24c92e |
Kompatibilis termékek
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713645
-
DT-TELE-SHDSL - Túlfeszültség-védelmi készülék 2801593
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB buszdugasz 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB buszdugasz 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC - D-SUB buszdugasz 2313672
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB buszdugasz 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB buszdugasz 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB buszdugasz 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB buszdugasz 2744380
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Busz-rendszervezeték 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Lezáró ellenállás 2702636
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kábel 2986135
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T - Optikai kábeles jelátalakító 2708261
-
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T - Optikai kábeles jelátalakító 2708287
-
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Optikai kábeles jelátalakító 2708559
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Jelismétlő 2708863
-
SCC 10-NS35 - Árnyékolt csatlakozó kapocs 1019440
Az Ön előnyei
A maximális távolság 20 km
Robusztus modulációs eljárás (SHDSL)
Réz- és optikai kábelek vegyes üzeme
Ingyenes szoftver számítja ki a PROFIBUS adatátviteli sebességét és slot idejét
Vonalas struktúra akár 500 kbit/s sebességig
Pont-pont összeköttetés akár 1,5 Mbit/s sebességig
üzemi tulajdonú vezetékekhez
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51