Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PSI-TERMINATOR-PB - Lezáró ellenállás
2313944

Aktív lezáró ellenállás PROFIBUS és RS-485 buszrendszerekhez. Kompakt kialakítás, galvanikus leválasztás a tápellátás és az adatinterfész között, kapcsolható buszlezárás, integrált programozó interfész.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Bővített hőmérséklet-tartomány: -20 °C ... +65 °C
Kalapsínre szerelés
A lezárás kívülről kapcsolható
Fix programozóinterfész a hálózatban
A tápellátás és az adatinterfész galvanikus elválasztása
Zavarmentes buszkommunikáció az aktív lezárásnak köszönhetően
Diagnosztikai LED-ek a feszültség és az adataktivitás számára
Kompakt házkialakítás