MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP - Leválasztó erősítő
2924304

2 csatornás, széles tápfeszültség-tartományú NAMUR kapcsolóüzemű leválasztóerősítő közelítésiniciátorok és kapcsolók üzemeltetéséhez. Jelkimenetként csatornánként egy váltó reléérintkező áll rendelkezésre. Hibafelismerés (LFD), 3-utas leválasztás, direkt rugós csatlakozás, SIL 2.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az "n" robbanásvédelmi osztályú 2-es zónában (EN 60079-15) történő felszerelés engedélyezett
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
Vezetékhiba-felismerés (LFD), be-/kikapcsolható, hibajelzés pirosan villogó LED-del és a kimeneti relé kikapcsolásával
Átkapcsolható működési irány (munka- vagy nyugalmi áramú)
3-utas galvanikus leválasztás
LED kijelzők a tápfeszültség, a kapcsolási állapot és a zavar jelzésére a NAMUR NE 44 szerint
Jelkimenet: relé (váltóérintkező)
2 csatornás
Széles tápellátási tartomány: 19,2 ... 253 V AC/DC
Bemenet NAMUR közelítésiniciátorokhoz (EN 60947-5-6), potenciálfüggetlen vagy ellenálláskapcsolású érintkezők