ME MAX 35 LC 3-3 KMGY VPE1
-
Elektronikaház
2201325
Kalapsínre szerelhető készülékház, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 35,2 mm, magasság: 99 mm, mélység: 113,65 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 5
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
Javaslat | Buszcsatlakozó érintkezőfelületeinek anyaga galvanizált arany (kemény arany) |
Terméktípus | Komplett ház |
Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
Házsorozat | ME-MAX |
Termékcsalád | ME MAX 35.. |
Max. pólusszám | 48 (raszterméret: 3,5 mm) |
36 (raszterméret: 5 mm) | |
24 (raszterméret: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Sorok száma | 3 |
3 | |
Mennyiség (Csatlakozónyílások) | 6 |
Kivitel | Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, magas kialakítás |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | igen |
Méretrajz |
|
Szélesség | 35,2 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 113,65 mm |
A kalapsín felső élétől számított mélység | 107 mm |
NYÁK-kialakítás | |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szín (Ház) | világosszürke (RAL 7035) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Készülékház anyaga | PA |
Felszín minősége | kezeletlen |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 20 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 20 °C |
Redukciós tényező | 1 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 7,9 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 30 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 30 °C |
Redukciós tényező | 0,91 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 7,2 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 40 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 40 °C |
Redukciós tényező | 0,81 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 6,4 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 50 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 50 °C |
Redukciós tényező | 0,7 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 5,5 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 60 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 60 °C |
Redukciós tényező | 0,57 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 4,5 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 70 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 70 °C |
Redukciós tényező | 0,49 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 3,7 W |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Ejtési magasság | 50 cm |
Frekvencia | 10 |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 15g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Védettség (IP kód) | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 2 |
NYÁK-rögzítés módja | Reteszelés |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Átcsomagolás típusa | Karton |
Cikkszám | 2201325 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHABA |
Termékkulcs | ACHABA |
GTIN | 4046356767033 |
Tömeg/db (csomagolással) | 80,47 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 78,17 g |
Vámtarifaszám | 85472000 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2278364
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2278377
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1769074
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1773594
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200329
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202345
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2200333
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2199757
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Vakdugó 2706959
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY AU - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1077605
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY AU - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1077606
-
MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2278432
-
MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2278429
-
MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2854102
-
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2854092
-
MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2199676
-
MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2199773
-
FKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2200318
-
FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2200317
-
ME FE-CONTACT - Üzemi földelőérintkező 2908294
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Vakdugó 2706959
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optikai kábel 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optikai kábel 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optikai kábel 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 1071314
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel 2202321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel 1071318
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 2202322
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 1071321
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 1071329
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 2202320
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 1071316
-
ME MF 17,5 - Foglalatrögzítő 2908281
-
ME BUS FE CONTACT - Üzemi földelőérintkező 2278076
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713645
-
ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2201731
-
ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2201757
-
PCO 17,5-L KMGY - Betápláló csatlakozó 2201684
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Vakdugó 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Végbak 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1857919
-
PBR 42A BU - Keresztirányú összekötő 2201916
-
PBR 42A GY - Keresztirányú összekötő 2201917
-
PBR 42A RD - Keresztirányú összekötő 2201915
-
ME-SAS - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Kódolólamellák 2199618
Az Ön előnyei
Egyszerű szerelés
6,2 mm és 90 mm beépítési szélességgel kapható, modulárisan bővíthető
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Elfordítható átlátszó elülső fedlap
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51