SACC-E-M12FSD-4PL-M20 PN - Fali átvezetés
1139800

Fali átvezetés, PROFINET, 4-pólusú, árnyékolt, Aljzat egyenes M12, kódolás: D, Fal előtti szerelés, M20 x 1,5, Push-Lock rugós csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, Laposanya mellékelve

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és szerszám nélküli csatlakoztatás Push-Lock csatlakozással
Az egyes vezetők egyszerű hozzárendelése az érintkezőtartó kar színekkel és számokkal való jelölésének köszönhetően
A kar révén a hajlékony vezetők kényelmesen csatlakoztathatók
Elektromos vezetékek megbízható és gyors bekötése