SACC-M12MSB-2QO SH PB - Adatvonali csatlakozók
1413931

Adatvonali csatlakozók, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-pólusú, halogénmentes, árnyékolt, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: B, Késes kapocscsatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 5 mm ... 9,7 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Vágó-csiptető csatlakozás: innovatív és időt megtakarító konfekcionálás az egyes erek csupaszítása nélkül
Megbízható jelátvitel – 360° °árnyékolás az elektromágneses terhelésű környezetben