MICROFOX-SB
-
Oldaltvágó
1212489
Elektronikai oldaltvágó, kerek fej, nyitórugóval, tükrösre polírozva és olajozva, kétkomponensű markolat, vágókapacitás: puha: 0,2 - 2,0 mm; középkemény: 1,2 mm; kemény: 0,5 mm átmérő
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Nyitórugó az egyenletes, könnyű nyitás érdekében
Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű fogantyúkkal a fáradságmentes és csúszásbiztos munkához
Átdugott csukló a tartós stabilitás és az optimális erőeloszlás érdekében
A legfinomabb polírozású, olajozott fémfelületek maximális korrózióvédelmet biztosítanak
Speciális szerszámacél hosszú távú használathoz
Különböző alkalmazásokhoz