Elektronikai oldalvágó fogó, hegyes fej, ferde levágás nélkül, nyitó rugóval, tükröződésmentes foszfátozott felület, lyukasztott kivitel
Elektronikai szerszám
A MICROFOX termékcsaládba tartozó elektronikai szerszámok fogókínálata alkalmas az elektronika és az elektromechanika valamennyi tevékenységi köréhez. A filigrán és precíz elektronikai szerszámok kiválóan teljesítenek akkor, ha nehezen hozzáférhető területeken, például nyomtatott áramköri lapokon elhelyezett alkatrészeken kell munkát végezni. Az érzékeny elektronikus alkatrészek védelmére a speciális fogantyúkkal ellátott ESD változatokat ajánljuk.
Elektronikai oldalvágó fogó, hegyes fej, döntött (21°), ferde levágás nélkül, nyitó rugóval
ESD elektronikai oldaltvágó, kerek fej, nyitórugóval, tükröződésmentesített és foszfátozott, kétkomponensű markolat, vágókapacitás: puha: 0,2 - 2,0 mm; középkemény: 1 mm átmérő
Elektronikai hegyescsőrű fogó, sima befogási felület, nyitó rugóval
Elektronikai oldaltvágó, kerek fej, nyitórugóval, tükrösre polírozva és olajozva, kétkomponensű markolat, vágókapacitás: puha: 0,2 - 2,0 mm; középkemény: 1,2 mm; kemény: 0,5 mm átmérő
Elektronikai hegyescsőrű fogó, 45°-ban döntött, sima befogási felület, nyitó rugóval
Elektronikai elölvágó fogó, ferde levágás nélkül, nyitó rugóval
Elektronikai kerekcsőrű fogó, sima befogási felület, nyitó rugóval
ESD elektronikai hegyes csőrű fogó, 45°-ban hajlítva, fogófelülete sima, nyitórugóval, tükröződésmentesített és foszfátozott, kétkomponensű markolat
Elektronikai laposcsőrű fogó, sima befogási felület, nyitó rugóval
Előnyei
- Az elektronikus alkatrészek védelme az elektrosztatikus kisülések ellen védett (ESD) kivitel segítségével
- Nagy precizitás: szűk tűrések a gyártásnál
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
- Mindent egy kézből a széleskörű termékkínálatnak köszönhetően
ESD elektronikai fogó
Védelem az elektronikai szerszámok elektromos feltöltődése ellen
Védje meg a nagyon érzékeny alkatrészeket az elektrosztatikus kisülések ellen (ESD). Az ESD elektronikai fogók különleges markolatai vezetőképes műanyagból készülnek. Ezek lassan és kontrollált módon levezetik az elektrosztatikus energiát.