Elektronikai laposcsőrű fogó, sima befogási felület, nyitó rugóval
Elektronikai szerszám
A MICROFOX termékcsaládba tartozó elektronikai szerszámok fogókínálata alkalmas az elektronika és az elektromechanika valamennyi tevékenységi köréhez. A filigrán és precíz elektronikai szerszámok kiválóan teljesítenek akkor, ha nehezen hozzáférhető területeken, például nyomtatott áramköri lapokon elhelyezett alkatrészeken kell munkát végezni. Az érzékeny elektronikus alkatrészek védelmére a speciális fogantyúkkal ellátott ESD változatokat ajánljuk.
ESD elektronikai gömbölyűcsőrű fogó, fogófelülete sima, nyitórugóval, tükröződésmentesített és foszfátozott, kétkomponensű markolat
Elektronikai előlvágó fogó, 20°-ban döntött, ferde levágás nélkül, nyitó rugóval
ESD elektronikai elölvágó fogó, ferde levágás nélkül, nyitó rugóval
ESD elektronikai hegyes csőrű fogó, fogófelülete sima, nyitórugóval, tükröződésmentesített és foszfátozott, kétkomponensű markolat
Előnyei
- Az elektronikus alkatrészek védelme az elektrosztatikus kisülések ellen védett (ESD) kivitel segítségével
- Nagy precizitás: szűk tűrések a gyártásnál
- Hosszú élettartam a kiváló minőségű alkatrészek és nyersanyagok révén
- Mindent egy kézből a széleskörű termékkínálatnak köszönhetően
ESD elektronikai fogó
Védelem az elektronikai szerszámok elektromos feltöltődése ellen
Védje meg a nagyon érzékeny alkatrészeket az elektrosztatikus kisülések ellen (ESD). Az ESD elektronikai fogók különleges markolatai vezetőképes műanyagból készülnek. Ezek lassan és kontrollált módon levezetik az elektrosztatikus energiát.