MICROFOX-S ESD - Oldaltvágó
1212480

ESD elektronikai oldaltvágó, kerek fej, nyitórugóval, tükröződésmentesített és foszfátozott, kétkomponensű markolat, vágókapacitás: puha: 0,2 - 2,0 mm; középkemény: 1 mm átmérő

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Nyitórugó az egyenletes, könnyű nyitás érdekében
Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű fogantyúkkal a fáradságmentes és csúszásbiztos munkához
Speciális, vezetőképes műanyag fogantyúk az elektrosztatikus energia lassú és ellenőrzött elvezetésére
Speciális szerszámacél hosszú távú használathoz
Csavarozott precíziós csukló a tartós stabilitás és az optimális munkateljesítmény érdekében
A legfinomabb polírozású és foszfátozott fémfelületek optimális korrózióvédelmet és tükrözésmentes munkavégzést biztosítanak