SC 2,5/ 1-L - COMBI toldó
3042188

COMBI toldó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 1, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,08 mm2 - 4 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egyénileg konfekcionálható ST-COMBI toldók minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálják
A toldó közvetlenül a helyszínen a felhasználási célnak megfelelően egypólusú toldóelemekből pattintható össze
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva