PPC 2,5/9 - COMBI toldó
3000663

keresztmetszet
csatlakozási mód
Áram Piktogram
feszültség Piktogram

COMBI toldó, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 9, pólusszám: 9, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az egyénileg konfekcionálható direkt rugós technológiájú COMBI toldók minden feladathoz a felhasználó által önállóan megvalósítható megoldást kínálnak
A dugaszérintkezők biztonságos és helytakarékos, kábelcsatornában és elosztóárkokban történő elhelyezéséhez