Méteráru, Kábelgyűrű, PUR/PVC, fekete RAL 9005, 5-eres, egyes ér színe: fekete 1, fekete 2, fekete 3, fekete 4, zöld/sárga, kábelhossz: 100 m
Kábel mint méteráru réz- és optikai alkalmazásokhoz
Kábelméteráruink változatos vezetéktípusainak köszönhetően különféle alkalmazások valósíthatók meg. Alakítsa ki a kábelezést teljesen az igényei szerint: a Phoenix Contact konfekcionálható dugaszolható csatlakozóival és elosztóival egyszerűen állíthat elő egyedi hosszúságú vezetékeket.
Méteráru, Kábelgyűrű, PUR halogénmentes, szürke RAL 7001, 4-eres, egyes ér színe: barna, fehér, kék, fekete, kábelhossz: 100 m, rendkívül hajlékony, hegesztőszikra-álló
AS-Interface PVC szalagkábel UL-lel sárga színben, 2 x 1,5 mm2, 100 m tekercs
Gerinckábel szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezeték nélkül, árnyékolatlan, anyaga PUR/PVC, 12 pólusú, 10 x 0,34 mm2 és 2 x 0,75 mm2, hossza: 50 m
Méteráru, Kábelgyűrű, Single Pair Ethernet, árnyékolt, PVC, fekete, 2-eres (1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP), egyes ér színe: fehér, kék, kábelhossz: 100 m
Méteráru, Kábelgyűrű, PUR halogénmentes, szürke RAL 7001, 3-eres, egyes ér színe: barna, kék, fekete, kábelhossz: 100 m, rendkívül hajlékony, hegesztőszikra-álló
AS-Interface PUR szalagkábel fekete színben, kiegészítő energiaellátáshoz, 2 x 1,5 mm2, 100 m tekercs
Méteráru, Kábelgyűrű, PVC, fekete RAL 9005, 4-eres, egyes ér színe: barna, fehér, kék, fekete, kábelhossz: 100 m
AS-Interface TPE szalagkábel UL-lel fekete színben, kiegészítő energiaellátáshoz, 2 x 1,5 mm2, 100 m tekercs
CAT5-SF/UTP-kábel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), nagy igénybevételű installációs kábel, 2 x 2 x 0,22 mm2, tömör vezeték, árnyékolt, külső köpeny: 7,8 mm átmérő, belső köpeny: 5,75 mm ± 0,15 mm átmérő
Önnek nyújtott előnyök
- Rugalmas megrendelés - akár rövid kábelhossz is rendelhető
- A nagyon hosszú kábelek könnyen lecsévélhetők a kábeldobok segítségével
- Variálható, mert minden alkalmazáshoz a megfelelő kábel
Rézkábelek méteráruként
A Phoenix Contact rézkábeleit különböző pólusszámmal és keresztmetszetben, 0,2 m és 1 000 m közötti egyedi hosszakban rendelheti.
- Vezetéktípus: PUR, halogénmentes
- Vezetéktípus: PUR/PVC
- Vezetéktípus: PVC
- Vezetéktípus: PUR POWER
Konfekcionálható dugaszolható csatlakozóinkkal rugalmasan illesztheti a kábelhosszakat az Ön saját követelményeihez.
Optikai kábelek méteráruként
A Phoenix Contact kábel- és csatlakozórendszerei a legkülönbözőbb alkalmazási területekre kínálnak megoldást, mint például az ipari automatizálás, informatikai központok, illetve épületkábelezés.
- Polimer optikai szál (POF) legfeljebb 100 MBit/s átviteli sebességig
- Polimer védőburkolatú optikai szál (PCF) legfeljebb 1 GBit/s átviteli sebességig
- Multimódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 10 GBit/s átviteli sebességig
- Monomódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 40 GBit/s átviteli sebességig