Méteráru, Installációs terepibusz-vezeték, INTERBUS, árnyékolt, PVC/PVC, fekete RAL 9005, 9-eres (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), egyes ér színe: zöld-sárga, fehér-barna, szürke-rózsaszín, piros, kék, zöld/sárga, földbe fektethető
Kábel mint méteráru réz- és optikai alkalmazásokhoz
Kábelméteráruink változatos vezetéktípusainak köszönhetően különféle alkalmazások valósíthatók meg. Alakítsa ki a kábelezést teljesen az igényei szerint: a Phoenix Contact konfekcionálható dugaszolható csatlakozóival és elosztóival egyszerűen állíthat elő egyedi hosszúságú vezetékeket.
GOF univerzális kábel, 24 eres, kábelkorbács fix fektetéshez, nem fém rágcsálóvédelem, egyszerűen darabolható, UV-álló, nagy mechanikai és hőterhelhetőség, füstszegény égés, halogénmentes és önkioltó, fokozott lépésállóság, hosszában és keresztben vízálló
Méteráru, Kábelgyűrű, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, 3-eres, egyes ér színe: barna, kék, fekete, kábelhossz: 500 m
SC-RJ vevőspecifikus kábelkonfekcionálás, 980/1000 µm polimerszálhoz
Gerincvezeték szenzor/aktor dobozokhoz, PE vezetővel, árnyékolatlan, anyaga PUR/PVC, 15 pólusú, 12 x 0,50 mm2 és 3 x 1,00 mm2, hossza: 50 m
Optikai kábel, multimódusú üvegszál 50/125 µm, OM3, változó hosszban
PROFINET PCF üvegszálas kábel, duplex 200 µm / 230 µm, helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez, B típus, PVC külső köpeny, méteráru csatlakozó nélkül
GOF univerzális kábel, 12 eres, kábelkorbács fix fektetéshez, nem fém rágcsálóvédelem, egyszerűen darabolható, UV-álló, nagy mechanikai és hőterhelhetőség, füstszegény égés, halogénmentes és önkioltó, fokozott lépésállóság, hosszában és keresztben vízálló
Méteráru, Adatkábel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), árnyékolt, PVC (erősített), UV-álló, fekete RAL 9005, 8-eres (4x2xAWG26/7, SF/UTP), egyes ér színe: fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna
Gerinckábelgyűrű, alkalmazás: Elosztó dobozok, pólusszám: 19, árnyékolás: van
Önnek nyújtott előnyök
- Rugalmas megrendelés - akár rövid kábelhossz is rendelhető
- A nagyon hosszú kábelek könnyen lecsévélhetők a kábeldobok segítségével
- Variálható, mert minden alkalmazáshoz a megfelelő kábel
Rézkábelek méteráruként
A Phoenix Contact rézkábeleit különböző pólusszámmal és keresztmetszetben, 0,2 m és 1 000 m közötti egyedi hosszakban rendelheti.
- Vezetéktípus: PUR, halogénmentes
- Vezetéktípus: PUR/PVC
- Vezetéktípus: PVC
- Vezetéktípus: PUR POWER
Konfekcionálható dugaszolható csatlakozóinkkal rugalmasan illesztheti a kábelhosszakat az Ön saját követelményeihez.
Optikai kábelek méteráruként
A Phoenix Contact kábel- és csatlakozórendszerei a legkülönbözőbb alkalmazási területekre kínálnak megoldást, mint például az ipari automatizálás, informatikai központok, illetve épületkábelezés.
- Polimer optikai szál (POF) legfeljebb 100 MBit/s átviteli sebességig
- Polimer védőburkolatú optikai szál (PCF) legfeljebb 1 GBit/s átviteli sebességig
- Multimódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 10 GBit/s átviteli sebességig
- Monomódusú optikai üvegszál (GOF) legfeljebb 40 GBit/s átviteli sebességig